Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

tof640-20gm_850nm - Basler Time-of-Flight

Времяпролетная камера (ToF, Time-of-Flight) Basler обеспечивает высокое разрешение трехмерных изображений, убеждая превосходным соотношением цены и качества. Скорость съемки ToF-камеры составляет 20 кадров в секунду при рабочем диапазоне 0-13 метров.

PTP ToF VGA GenICam 3D GigE Vision
Запросить предложение
Сравнить
  • Basler Time-of-Flight - tof640-20gm_850nm
  • Basler Time-of-Flight - tof640-20gm_850nm
  • Basler Time-of-Flight - tof640-20gm_850nm
  • Basler Time-of-Flight - tof640-20gm_850nm

Общая информация

Номер позиции 107002

Характеристики камеры

Метод измерения pulsed Time-of-Flight
Производитель сенсора Panasonic
Разрешение 640px x 480px / VGA
Интерфейс GigE
Поле обзора (Г x В) 57° x 43°
Рабочий диапазон 0 m - 13 m
Точность +/- 1cm
Частота кадров 20 fps
Монохромная / цветная Mono
Безопасность для глаз EN 62471:2008
Байонет объектива
  • S-mount
Синхронизация
  • Programmable
  • free-run
Контроль экспозиции
  • automatic
  • freely programmable
Цифровой вход 1
Цифровой выход 1
Общий ввод/вывод 2
Требования к питанию
  • 24 V
Энергопотребление (стандартное) 15 W

Комплект для разработки ПО

Соответствие

Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
  • Eye safety EN 62471:2008

Дизайн

Размер корпуса (Д x Ш x В) 141,9 mm x 61,5 mm x 68,4 mm
Вес (стандартный) 400g
Температура корпуса 0 - 50°C
Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для времяпролетных камер Basler. Кабели питания / ввода-вывода принадлежат к оригинальному оборудованию Basler и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Кроме того, все кабели передачи данных подвергаются тщательным испытаниям на совместимость с времяпролетной камерой Basler. Мы проводим строгий предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы гарантировать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс GigE
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры RJ-45, horizontal locking screws
Разъем на стороне хоста RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс GigE
Длина кабеля 10.0 m
Разъем на стороне камеры RJ-45, horizontal locking screws
Разъем на стороне хоста RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс GigE
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры RJ-45, click-lock
Разъем на стороне хоста RJ-45, click-lock
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Тип аксессуара Кабели питания / ввода-вывода
Интерфейс I/O
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S)
Разъем на стороне хоста none (open end)
Показать все для tof640-20gm_850nm
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Показать все руководства для tof640-20gm_850nm
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для tof640-20gm_850nm
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для tof640-20gm_850nm
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для tof640-20gm_850nm
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для камер Basler Time-of-Flight содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Показать все cad-чертежи / технические чертежи для tof640-20gm_850nm
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler ToF. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для tof640-20gm_850nm
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Показать все примечания к выпуску для tof640-20gm_850nm
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для tof640-20gm_850nm

Механический чертеж tof640-20gm_850nm

Механические чертежи отображают точные размеры камеры/продукта. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить механический чертеж для tof640-20gm_850nm.

Начать загрузку Basler Time-of-Flight - tof640-20gm_850nm