Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

BIP2-1000c - Basler IP Fixed Box

Быстрая, высокопроизводительная IP-камера Basler BIP2-1000c с гибкими функциями — идеальный выбор для систем видеонаблюдения, к которым предъявляются самые высокие требования.

In-camera preprocessing
Запросить предложение
Сравнить
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1000c
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1000c
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1000c
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1000c

Общая информация

Снятие с производства 11/2019
Номер позиции 106166

Характеристики камеры

Объектив DC iris drive (lens not included)
Настройки изображения
  • Multiple Areas of Interest (AOIs)
  • Motion Detection
  • Privacy Masks
  • Text Overlay
  • Electronic PTZ via AOI (API)
  • Anti-Flicker
  • 180° Image Rotation
  • Electronic Shutter
  • White Balance
  • Backlight Compensation
  • Exposure Area
  • Automatic Gain
Сжатие видеосигнала
  • MJPEG
  • MPEG-4
  • H.264 (MPEG-4 AVC)
Сжатие видеосигнала MJPEG
  • Multiple Compression Levels
Сжатие видеосигнала MPEG-4
  • SP (Level 3)
Сжатие видеосигнала H.264
  • High Profile Levels Up to 5.0
  • Baseline Profile
Потоковое видео multi-encoding and multi-streaming for MJPEG, H.264, and MPEG-4; VBR and CBR for MJPEG and MPEG-4, VBR, CBR, and CVBR for H.264, uncompressed YUV images, multicast and unicast
Управление оповещениями ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC card slot for local storage; events triggered by motion detection, or external input (real-time trigger); image upload over FTP, e-mail, or HTTP
Протоколы
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
Процессор
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
Память (ОЗУ) 256 МБ
Память (флеш-память) 64 МБ
Цифровой вход/выход (возможна настройка) 3
Разъемы
  • RJ-45 connector for 10/100 BASE-T Ethernet, full or half duplex
  • 8-pin terminal for DC power
  • digital I/O
  • RS-485
Требования к питанию PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) or 12 to 24 VDC
Энергопотребление (стандартное) 3 W

Cенсор

Тип затвора Global Shutter
Размер сенсора (оптический) 1/3"
Тип сенсора CCD
Разрешение (Г x В) 1024 px x 768 px
Разрешение XGA
Размер пикселя (Г x В) 4,65 µm x 4,65 µm
Частота кадров MJPEG 30 fps
Частота кадров MPEG-4 30 fps
Частота кадров H.264 30 fps
Синхронизация
  • hardware trigger
  • NTP
Контроль экспозиции
  • automatic
  • manual
Минимальная освещенность 0.38 lux (F1.0/33ms)

Дизайн

Дизайн Box
Размер корпуса (Д x Ш x В) 109,7 mm x 44 mm x 29 mm
Материал корпуса metal
Температура корпуса -10°C - 50°C
Относительная влажность <90% relative humidity (non-condensing)
Начальная температура 0 - 50°C
Вес (стандартный) 210g
Соответствие
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-27
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Real Time Trigger
  • External Trigger
  • YUV (I420)
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
Байонет объектива
  • CS-mount

Браузер

Браузер
  • Internet Explorer 8.0 or higher
Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

Мы предлагаем корпусы и инжекторы питания PoE (Power-over-Ethernet) для IP-камер Basler. Для обеспечения оптимальной работы вся продукция прошла всесторонние испытания на совместимость.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Показать все руководства для BIP2-1000c
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для BIP2-1000c
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для BIP2-1000c
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для BIP2-1000c
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для камер Basler IP Fixed Box содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Показать все cad-чертежи / технические чертежи для BIP2-1000c
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler IP Fixed Box. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для BIP2-1000c
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для BIP2-1000c

Механический чертеж BIP2-1000c

Механические чертежи отображают точные размеры камеры/продукта. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить механический чертеж для BIP2-1000c.

Начать загрузку Basler IP Fixed Box - BIP2-1000c