Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

avA2300-30km - Basler aviator

Камера Basler avA2300-30km с интерфейсом Camera Link, CCD-матрицей KAI-4050 и частотой 31 кадр в секунду при разрешении 4 Мпикс.

Camera Link
Запросить предложение
Сравнить
  • Basler aviator - avA2300-30km
  • Basler aviator - avA2300-30km
  • Basler aviator - avA2300-30km
  • Basler aviator - avA2300-30km

Общая информация

Номер позиции 105210

Cенсор

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор KAI-4050
Тип затвора Global Shutter
Размер сенсора (оптический) 1"
Тип сенсора CCD
Размер сенсора 12,8 mm x 9,6 mm
Разрешение (Г x В) 2330 px x 1750 px
Разрешение 4 MP
Размер пикселя (Г x В) 5,5 µm x 5,5 µm
Частота кадров 31 fps
Монохромная / цветная Mono

Данные EMVA

Квантовая эффективность (типичное значение) 39,8 %
Темновой шум (типичное значение) 12,4 e¯
Емкость насыщения (типичное значение) 18,5 ke¯
Динамический диапазон (типичное значение) 63,5 dB
Соотношение сигнал-шум (типичное значение) 42,7 dB

Характеристики камеры

Интерфейс Camera Link
Глубина цвета 12 bits
Синхронизирующие сигналы соединения с камерой 32.5 / 40 / 48 / 65 MHz
Синхронизация
  • hardware trigger
  • free-run
Контроль экспозиции
  • trigger width or timed
Цифровой вход 2
Цифровой выход 1
Требования к питанию
  • 12 VDC
Энергопотребление (стандартное) 6 W

Дизайн

Дизайн Box
Размер корпуса (Д x Ш x В) 40,7 mm x 62 mm x 62 mm
Байонет объектива
  • C-mount
Рабочая температура 0 - 50°C
Вес (стандартный) 300g

Соответствие

Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
Объективы

Объективы

Для камер серии aviator мы предлагаем объективы надежных производителей, специально сертифицированные по нашим стандартам. Все объективы успешно прошли испытания на совместимость с камерами aviator, чтобы обеспечивать безупречную работу системы. Здесь также можно подобрать подходящие аксессуары для объективов.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1"
Фокусное расстояние 6.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.8 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1"
Фокусное расстояние 8.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1"
Фокусное расстояние 12.5 mm
Диапазон диафрагмы F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1"
Фокусное расстояние 25.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
Показать все для avA2300-30km
Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии aviator. Кабели питания /ввода-вывода принадлежат к оригинальному оборудованию Basler и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами aviator. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечивать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Connector HRS 6 pin, female
 - Connector HRS 6 pin, female
Connector HRS 6 pin, female
Тип аксессуара Кабели питания / ввода-вывода
Интерфейс I/O
Разъем на стороне камеры Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Тип аксессуара Кабели питания / ввода-вывода
Интерфейс I/O
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S)
Разъем на стороне хоста none (open end)
 - Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
 - Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Тип аксессуара Кабели питания / ввода-вывода
Интерфейс I/O
Длина кабеля 8.0 m
Разъем на стороне камеры Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Разъем на стороне хоста Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Тип аксессуара Кабели питания / ввода-вывода
Интерфейс I/O
Длина кабеля 10.0 m
Разъем на стороне камеры Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S)
Разъем на стороне хоста none (open end)
Показать все для avA2300-30km
Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

Здесь вы найдете дополнительные аксессуары для вашей камеры aviator. Мы предлагаем прошедшие предварительные испытания хост-адаптеры (PCIe), блоки питания, концентраторы и коммутаторы, идеально совместимые с камерами серии aviator.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Показать все руководства для avA2300-30km
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для avA2300-30km
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для avA2300-30km
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для avA2300-30km
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Показать все аналитические отчеты для avA2300-30km
value

Данные EMVA

Стандарт EMVA 1288 Европейской ассоциации машинного зрения определяет единый подход к оценке технических параметров камер и светочувствительных сенсоров, используемых в сфере промышленной обработки изображений. Он также поясняет, каким образом этот подход упрощает сравнение значений параметров различных камер.

В данном отчете приведены характеристики камер Basler aviator.

Показать все данные emva для avA2300-30km
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для камер Basler aviator содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Показать все cad-чертежи / технические чертежи для avA2300-30km
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler aviator. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для avA2300-30km
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Показать все примечания к выпуску для avA2300-30km
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Показать все файлы readme для avA2300-30km
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для avA2300-30km
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру aviator и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение Camera Link

Программное обеспечение Camera Link

В качестве альтернативы пакету ПО Basler pylon для настройки камеры Basler aviator мы предлагаем программное обеспечение Camera Link.

Программное обеспечение Camera Link
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler aviator

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler aviator

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler aviator. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler aviator

Механический чертеж avA2300-30km

Механические чертежи отображают точные размеры камеры/продукта. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить механический чертеж для avA2300-30km.

Начать загрузку Basler aviator - avA2300-30km