Basler ace L acA4096-30uc
- IMX267 Сенсор
- 32 fps Частота кадров
- 9 MP Разрешение
Камера Basler acA4096-30uc с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей IMX267 от Sony и частотой 32 кадров в секунду при разрешении 8.9 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107421 |
---|---|
Семейство продуктов | ace L |
Линейка продуктов | ace L |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX267 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1" |
Диагональ сенсора | 15.97 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 14.13 mm × 7.45 mm |
Разрешение (Г × В) | 4096 px x 2160 px |
Разрешение | 9 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.45 μm x 3.45 μm |
Частота кадров | 32 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.2 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
Вес | 136 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler