Basler ace Classic acA2040-25gmNIR
- CMV4000 NIR-enhanced Сенсор
- 25 fps Частота кадров
- 4 MP Разрешение
Камера Basler acA2040-25gmNIR с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей ams CMV4000 (оптимизированной для ближнего ИК-диапазона) и частотой 25 кадров в секунду при разрешении 4 Mпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 106160 |
---|---|
Семейство продуктов | ace Classic |
Линейка продуктов | ace Classic |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | ams |
---|---|
Сенсор | CMV4000 NIR-enhanced |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1" |
Диагональ сенсора | 15.92 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 11.26 mm × 11.26 mm |
Разрешение (Г × В) | 2048 px × 2048 px |
Разрешение | 4 MP |
Размер пикселя Г × В | 5.5 μm × 5.5 μm |
Частота кадров | 25 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 61.89 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 14 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 12.4 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 59 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 40.9 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Источник питания | PoE or 12 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.6 W |
Энергопотребление PoE | 3.1 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 90 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler