Basler MED ace MED ace 20.0 MP 17 color
- IMX183 Сенсор
- 17 fps Частота кадров
- 20 MP Разрешение
- 1" Формат сенсора
Камера Basler MED ace 20.0 MP 17 color с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей Sony IMX183 и частотой 17 кадров в секунду при разрешении 20 Мпикс.
Цена | Цена по запросу |
---|---|
Сроки поставки |
|
Общая информация
Номер позиции | 108145 |
---|---|
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX183 |
Тип затвора | Rolling Shutter |
Формат сенсора | 1" |
Диагональ сенсора | 15.78 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 13.1 mm × 8.8 mm |
Разрешение (Г × В) | 5472 px × 3648 px |
Разрешение | 20 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.4 μm × 2.4 μm |
Частота кадров | 17 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 66 % / 60 % |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 3 e¯ / 3.4 e¯ |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 14650 ke¯ / 14000 ke¯ |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 71.9 dB / 70.7 dB |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 41.7 dB / 41.5 dB |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.1 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL (in preparation)
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler