Menu
CoaXPress란 무엇일까요?
CoaXPress - 높은 데이터 전송속도의 표준
어린 시절 여러분은 지붕 위 안테나나 거실 벽면의 케이블 커넥터에 연결된 브라운관 TV에서 동축 케이블을 본 적이 있을 것입니다. 이 케이블이 다시 인기를 끌고 있습니다. 하지만 아직까지 CoaXPress 표준을 따르는 최신 인터페이스가 구형 인터페이스와 공통된 부분은 케이블뿐입니다.
CoaXPress 인터페이스는 단거리 선수이면서 동시에 마라톤 선수와 같습니다.
CoaXPress (또는 줄여서: CXP) 표준은 원래 산업용 화상 처리 분야의 여러 회사들로 부터 시작 되었습니다. 목표는 더 먼 거리까지 데이터를 대량 전송하면서 빠른 속도를 갖는 데이터 인터페이스를 개발하는 것이었습니다. 최초의 CoaXPress 인터페이스는 2008년 Stuttgart에서 열린 선도적 산업용 화상 처리 무역 전시회인 “VISION” 에서 소개되었습니다. 이후 3년 간의 추가 개발을 거쳐 2011년에 새로운 표준으로 CXP 1.0이 공식 출시되었습니다. 그 후 산업용 화상 처리에서 비교적 새로운 표준이 자리잡았으며. 이 표준은 지난 해 CXP 2.0으로 더욱 발전했습니다. 이것은 Vision 2018에서 공식 발표 및 출시되었습니다.
CoaXPress 1.0/1.1 표준 인터페이스는 6.25 Gbps의 빠른 데이터 전송 속도를 지원합니다. 새 CoaXPress 표준의 전송 속도는 두 배 더 빠른 최대 12.5 Gbps입니다.
특성 | 인터페이스 카드 | 프레임그레버 |
---|---|---|
이미지 데이터의 사전 처리(예: 스케일링) | 없음 | 있음 |
DMA를 통한 CPU 부하 경감 | 있음 | 있음 |
표준 드라이버/인터페이스(예: GenICam) | 있음 | 대개 있음 |
화상 처리 소프트웨어 인터페이스(예: Matrox MIL) | 있음 | 대개 있음 |
설치 및 구성에 따른 수고 | 낮음 | 높음 |
비용 | 낮음 | 높음 |