“근적외선”(NIR)은 가시광 바로 옆에 있는 전자기 스펙트럼의 일부이며 사람의 눈에는 보이지 않습니다. NIR에 최적화된 산업용 카메라는 이 파장을 활용할 필요가 있는 교통 모니터링과 같이 어두운 환경에서 사용해야 하는 애플리케이션에서 인기가 있습니다. 지금까지 이 애플리케이션들은 값비싼 CCD 센서를 이용하는 적외선 카메라에서만 사용할 수 있었습니다.
이제 새 CMOS 기술이 850 nm 이상의 근적외선에서 높은 감도를 갖는 센서를 제공함으로써 작업을 수행할 수 있게 되었습니다. 가시광 범위의 스펙트럼에 보다 두꺼운 기판 레이어(모노크롬 센서 대비)를 적용한 것이 해결책이었습니다. 새 CMOS 기술은 근적외선 감도가 뛰어난 산업용 카메라 제품군을 통해 저렴한 가격에 NIR 최적화를 할 수 있게 했으며 이로 인해 머신 비전 시장에서의 점유율이 크게 상승했습니다.
NIR에 최적화된 CMOSIS사의 2 MP (CMV2000) 및 4 MP (CMV4000) 센서 또는 e2V사의 1.3 MP 센서 (EV76C661)가 부착된 NIR에 최적화된 카메라는 850nm 범위에서 40%에 가까운 양자 효율을 유지합니다. 비 NIR 최적화 카메라들에 비해 이는 이 파장에서의 감도 값이 두 배에 이름을 의미합니다.