브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

원격 병리 진단을 위한 높은 색 충실도와 뛰어난 품질의 이미지를 제공하는 Basler MED ace

PathoZoom® Scan & SlideCloud
PathoZoom® Scan & SlideCloud

주요 내용

현미경 검사는 많은 경우에 의학적 진단을 내리는 데 사용됩니다. 이러한 목적으로 병리학자, 혈액학자 및 기타 전문가는 현미경 슬라이드의 표본 물질을 검사합니다. 결과를 보관하거나 동료와 정보를 공유하거나 외부 병원 사이트를 연구실에 연결하려면 해당 표본의 디지털 이미지를 생성해야 합니다. 이러한 지점에서 Smart In Media의 혁신적인 기술은 원격 병리 진단을 가능하게 합니다.

발생한 문제

단순히 현미경을 이용해 표본 물질을 확인하는 작업의 한 가지 단점은 디지털 이미지가 없다는 것입니다. 예를 들어, 디지털 이미지는 진행률 제어를 설정하거나 몇 번의 클릭으로 추가 의견을 얻고자 할 때 필수적입니다. 이러한 작업이 가능하기 위해서는 디지털 이미지의 해상도 및 색 충실도가 높아야 합니다. 또한 디지털 이미지의 경우에만 이미지 분석 도구를 사용할 수 있습니다. Smart in Media 역시 Basler MED ace가 이러한 요구 사항을 충족한다는 점을 알고 있습니다.

솔루션

두 가지 PathoZoom® 솔루션 모두에서 Smart In Media는 CMOS 센서가 탑재된 Basler MED ace 컬러 카메라를 사용합니다. 이 엄선된 카메라는 2.3MP 해상도에서 초당 41프레임을 제공합니다. 또한 현미경 검사 표본을 캡처하고 최상의 색 충실도로 고해상도 이미지를 구현합니다. Basler MED ace 카메라는 안정적이고 ISO 13485:2016을 준수하며 매우 우수한 SDK를 갖추고 있습니다. 이 모든 특징 덕분에 최고 품질의 이미지를 디지털 캡처하고 공유, 분석 및 보관할 수 있습니다. 이 프로젝트에서 추가로 주목할 부분은 특히 소프트웨어 개발 과정에서 전문가 상담과 함께 제공된 신뢰할 수 있는 기술 지원 서비스였습니다.

여러분의 이점:

  • 단 몇 초 만에 표본 디지털화 및 공유
  • 높은 색 충실도로 사이트 간에 고해상도 이미지 분석
  • MED ace 카메라는 특히 안정적이며 ISO 13485:2016을 준수

고객 스토리 읽기

사용된 제품

카메라: MED ace

카메라: MED ace

USB 3.0 인터페이스가 탑재된 MED ace 컬러 카메라에는 CMOS 센서와 엄선된 MED 기능 세트가 포함되어 있습니다. 이 카메라는 2.3MP 해상도에서 초당 41프레임을 제공합니다.

MED ace에 대한 자세한 정보
소프트웨어: pylon

소프트웨어: pylon

pylon 소프트웨어는 이미지 처리 작업과 Basler 카메라를 최적의 방식으로 결합하여 손쉬운 이미지 캡처 및 카메라 제어 기능을 지원합니다.

pylon에 대한 자세한 정보

유사한 작업을 위한 보완 제품

USB 3.0 데이터 케이블

USB 3.0 데이터 케이블

자세히 알아보기
단일 보드 컴퓨터 솔루션

단일 보드 컴퓨터 솔루션

자세히 알아보기

이 설정에 관심이 있으신가요? Basler에 문의하세요! 구성 어드바이저에서 유사한 설정 조립하기