브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

AI 가속 기능이 있는 소형 카메라 시스템의 Basler dart 카메라 모듈

다양한 스마트 비전 작업을 위한 dart 카메라 모듈과 SmartCam
다양한 스마트 비전 작업을 위한 dart 카메라 모듈과 SmartCam

주요 내용

Wahtari의 SmartCam은 온보드 이미지 처리 기능 및 통합 인공 지능(AI) 액셀러레이터가 탑재된 카메라 솔루션입니다. 이 시스템은 사용자 정의 애플리케이션을 원활하게 구현할 수 있는 다용도 모듈형 플랫폼입니다. 애플리케이션 분야에는 번호판 인식, 주차 및 보안 솔루션이 포함됩니다.

발생한 문제

보안과 신뢰성은 IT 보안 분야에서 Wahtari가 개발한 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션에서 최우선으로 생각하는 가치입니다. SmartCam의 경우 작은 크기의 고성능 카메라 모듈을 찾는 것도 중요했습니다. Wahtari는 Basler dart 카메라 모듈을 SmartCam의 새로운 핵심 요소로 선택했습니다.

솔루션

Wahtari는 SmartCam를 위해 CMOS 센서와 CS 마운트가 탑재된 Basler dart 카메라 모듈을 선택했습니다. 이 모듈은 1.2MP 해상도에서 초당 54프레임을 제공합니다. 19.2mm x 29.3mm x 29mm(세로 x 가로 x 높이) 크기의 이 제품은 선택한 해상도와 프레임 속도로 현재 사용할 수 있는 가장 작은 크기의 디자인을 제공합니다. 범용 USB 3.0 인터페이스 역시 이 모듈이 SmartCam의 모듈형 접근 방식에 대한 완벽한 대안이 되는 이유입니다. 개별 고객의 희망 사항 및 요구 조건에 부응하기 위해 모듈을 다른 버전의 dart 카메라 모듈로 유연하게 교체할 수 있습니다.

SmartCam의 또 다른 장점은 Wahtari의 엔드 투 엔드 AI 플랫폼인 Juno입니다. 이 플랫폼은 수많은 산업 및 작업에 필수적인 도구로서 딥 러닝에 대한 액세스를 제공하며, SmartCam과 함께 생산적인 AI 생태계를 형성합니다.

여러분의 이점:

  • 모듈형 카메라 솔루션
  • 모든 스마트 비전 작업의 기반이 되는 고품질 온보드 이미지 처리
  • 통합형 AI 액셀러레이터

고객 스토리 읽기

사용된 제품

카메라: dart

카메라: dart

dart 컬러 카메라 모듈에는 CMOS 센서, USB 3.0 인터페이스 및 CS-마운트가 장착되어 있습니다. 이 카메라는 1.2MP 해상도에서 초당 54프레임을 제공합니다.

dart에 대한 자세한 정보

유사한 작업을 위한 보완 제품

USB 3.0 데이터 케이블

USB 3.0 데이터 케이블

자세히 알아보기
C-마운트1/2.5

C-마운트1/2.5" 렌즈

자세히 알아보기
CS-C 렌즈 어댑터

CS-C 렌즈 어댑터

자세히 알아보기
하우징 커버

하우징 커버

자세히 알아보기

이 설정에 관심이 있으신가요? Basler에 문의하세요! 구성 어드바이저에서 유사한 설정 조립하기