브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Basler ace 및 pylon를 사용한 입/코 보호 마스크에 대한 정밀 검사

안면 마스크의 핵심 부분에 대한 육안 검사
안면 마스크의 핵심 부분에 대한 육안 검사
안면 마스크의 크기 측정
안면 마스크의 크기 측정

주요 내용

O-Net Industry는 산업용 이미지 처리를 통한 자동화에 주력하고 있습니다.

이 회사에서 개발한 입/코 보호 마스크용 지능형 검사 시스템은 시간이 오래 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 수동 품질 검사 작업을 자동화합니다. 생산 공정에서 육안 검사가 100% 자동화되어 생산성이 향상됩니다. 또한 이 시스템은 제품 적합성 및 불량품 감지를 보장합니다.

발생한 문제

입/코 보호 마스크의 모든 부분은 생산 과정에서 테스트를 거쳐야 하며, 불량 마스크는 선별되어야 합니다. 이러한 요구 사항과 관련해 다음과 같은 세 가지 문제가 발생합니다.

  • 부직포의 거친 표면으로 인해 그레이 스케일 값이 일치하지 않습니다.
  • 컨베이어 벨트에서 마스크의 위치가 무작위로 이동합니다.
  • 가장자리, 이어 밴드 및 금속 스트립은 검사에서 이미지 데이터와 구별되어야 합니다.

솔루션

고객 맞춤형 조명과 5MP 해상도의 Basler ace U 카메라를 사용하는 O-Net Industry의 지능형 검사 시스템은 입/코 보호 마스크에 대한 우수한 이미지 자료를 생성합니다. 회사의 정렬 알고리즘은 이미지를 사용하여 마스크가 필수 기준을 충족하는지 확인합니다. 이를 위해 소프트웨어는 마스크의 모양과 크기, 이어 밴드의 길이와 부착 지점, 노즈 와이어의 길이와 위치, 마지막으로 가장자리를 검사합니다.

검사 시스템은 마스크의 수동 품질 관리 작업을 자동화하고 테스트 비율을 크게 높입니다. 매우 안정적인 Basler 카메라는 전반적인 시스템 안정성을 향상시킵니다. 이러한 강점은 생산 프로세스가 중단 없이 오랫동안 실행되기 때문에 매우 중요합니다. O-Net Industry는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군도 사용합니다. 따라서 모든 Basler 카메라를 전체 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

여러분의 이점:

  • 표준 규격에 따른 보다 빠르고 안전한 마스크 품질검사
  • 특수 카메라 안정성으로 유지 관리 비용 크게 절감
  • 개발자가 이용하기 편리한 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군으로 원활한 시스템 개발

고객 스토리 읽기

사용된 제품

카메라: ace U

카메라: ace U

모노크롬 Basler ace U 카메라에는 CMOS 센서와 GigE 인터페이스가 탑재되어 있습니다. 이 카메라는 5MP 해상도에서 초당 23프레임을 제공합니다.

ace U에 대한 자세한 정보
소프트웨어: pylon

소프트웨어: pylon

pylon 소프트웨어는 이미지 처리 작업과 Basler 카메라를 최적의 방식으로 결합하여 손쉬운 이미지 캡처 및 카메라 제어 기능을 지원합니다.

pylon에 대한 자세한 정보

유사한 작업을 위한 보완 제품

USB 3.0 데이터 케이블

USB 3.0 데이터 케이블

자세히 알아보기
C-마운트 2/3

C-마운트 2/3" 렌즈

자세히 알아보기
조명

조명

자세히 알아보기

이 설정에 관심이 있으신가요? Basler에 문의하세요! 구성 어드바이저에서 유사한 설정 조립하기