컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
문서, 비디오 및 학습 자료 – 체계적으로 정리된 정보를 확인해 보세요.
현대 의료 기술에서 카메라는 다양하게 사용됩니다. 정확히 카메라는 어떤 용도로 사용되며, 어떤 부가 가치를 창출할 수 있을까요? 또한 개별 요구 사항에 맞는 이미지를 생성하기 위해 카메라가 갖춰야 할 기능은 무엇일까요? Basler는 다양한 문서와 비디오를 통해 이 질문들에 대한 답변을 제공합니다. Basler 학습 자료에서는 소프트웨어 사용 등 단계별 지침을 확인할 수 있습니다.
의료 및 생명 과학에 대한 문서
의료 및 생명 과학용 카메라는 안과에서부터 실험실 자동화 및 연구에 이르기까지 셀 수 없이 많은 분야에서 다양하게 사용될 수 있습니다. 사진은 이미지 촬영만으로 완성되지 않고, 대부분 색상 보정으로 구현되는 정확한 색상 재현에 따라 그 품질이 결정됩니다. Basler 문서를 통해 카메라를 이용할 수 있는 애플리케이션에 대한 세부 정보와 의료 기술에서 색상 재현의 중요성에 대해 알아 보세요!

Vision을 활용한 의학
의학, 의료 기술 및 생명 과학 애플리케이션에서 카메라 기술이 필요한 분야는 무엇일까요? 가상의 Basler 의료 센터를 통해 그 답을 보여 드리겠습니다.
Vision Campus문서로 이동
Vision을 활용한 실험실 자동화
분석, 의학 및 연구 등 실험실에서 개별 워크플로우가 자동화되는 사례가 점차 늘어나고 있습니다. 여기에서는 카메라 기술과 같은 Vision의 핵심적인 역할에 대한 내용을 확인할 수 있습니다.
Vision Campus문서로 이동하기
의료 기술에서의 색상 보정
안과나 피부과와 같은 의료 전문 분야에서는 색상 재현 기능이 매우 중요합니다. Basler 카메라에서는 정확한 색상 재현을 위해 색상 보정 기능이 사용됩니다.
Vision Campus 문서로 이동학습 자료 – 간단한 설명을 통한 빠른 지원
Basler는 학습 자료를 통해 단계별 지침을 제시합니다. 예를 들어, 애플리케이션 노트에서는 카메라 사용 설명서에서보다 다양한 정보를 찾을 수 있습니다. 카메라 최적화 또는 소프트웨어 설치 및 사용에 대한 상세한 지침을 읽어보세요.

실행 방법 – 시작은 µManager와 함께!
현재 Basler 카메라를 현미경 애플리케이션에 사용하고 계신가요? 오픈 소스 소프트웨어인 µManager (마이크로 매니저)를 이용해 보세요. Basler의 애플리케이션 노트를 읽고 현미경 검사 소프트웨어에 대한 설치 및 사용을 원활히 진행할 수 있습니다.
애플리케이션 노트로 이동궁금한 점이 있으신가요?
Basler 문서, 비디오 및 학습 자료에서 원하는 정보를 찾지 못하셨나요? 걱정하지 마세요! 전문성을 갖춘 Basler 영업 팀이 친절히 답변해 드립니다!