컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
의료 및 생명 과학용 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군
Basler의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 의학, 의료 기술 및 생명 과학 작업 분야에서 최고의 효과를 얻도록 도와줍니다. 소프트웨어 패키지를 사용하면 Basler 카메라를 쉽고 빠르고 시작할 수 있습니다. Basler 카메라를 Windows 또는 Linux PC, Mac 또는 Android 장치에서 작동시키기 위해 사용할 수 있는 편리한 SDK와 드라이버 및 툴로 구성되어 있습니다.
pylon 소프트웨어 – 모든 운영 체제에서 이용할 수 있는 소프트웨어 패키지
의료 및 생명 과학 애플리케이션에서 Basler 카메라를 시작하려 하십니까? Android 디바이스, Mac, Windows 또는 Linux PC로 작업 중이십니까? 어떤 운영 체제를 사용하든 pylon 소프트웨어 패키지는 다양한 버전으로 제공됩니다. 적절한 버전을 선택하기만 하면 바로 작업을 시작할 수 있습니다.
사용 중인 운영 체제에 맞는 pylon 다운로드
pylon 소프트웨어 – 모든 Basler MED ace 카메라와 호환 가능
모든 Basler MED ace 카메라를 위한 단일 소프트웨어! pylon으로 모든 Basler MED ace 카메라를 쉽고 빠르게 시작할 수 있습니다.