컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
의료 및 생명 과학용 Basler 구성 요소
비전 시스템이 제대로 작동하기 위해서는 고품질 카메라뿐만 아니라 렌즈나 케이블처럼 호환 가능하고 안정적인 액세서리가 필요합니다. 의료 및 생명 과학용 Basler 구성 요소는 Basler MED ace를 포함하여 모든 Baler 카메라에 맞게 완벽히 조정됩니다. Basler는 다양한 시장으로 구성된 의학, 의료 기술 및 생명 과학에 대한 높은 요구 사항을 충족시켜 귀하의 비전 시스템에서 최상의 성능을 구현되도록 보장합니다.

Basler MED ace와 호환되는 렌즈
Basler는 Basler 카메라를 위한 완전한 렌즈 라인을 보유하고 있습니다. 따라서 고객은 Basler MED ace의 모든 센서 크기에 대해 호환 가능한 렌즈를 찾을 수 있습니다. 완벽히 조화되는 카메라와 렌즈로 이점을 누려 보세요.
Basler MED ace용 렌즈 찾아보기
Basler MED ace와 호환되는 케이블
케이블은 데이터 전송 및 전원 공급에 사용되며 의료 및 생명 과학 분야의 비전 시스템의 핵심 구성 요소입니다. Basler는 Basler MED ace카메라 시리즈와 호환되는 수많은 데이터 케이블과 (전원) 입출력 케이블을 제공합니다.
Basler MED ace용 케이블 찾아보기
PC 카드
Basler의 PC 카드를 사용할 경우 최적의 인터페이스를 위해 이미지를 유연하고 안전하게 캡처할 수 있습니다. GigE, USB 3.0 및 CoaXPress 인터페이스용 카메라와 함께 작동하도록 설계된 PC 카드를 만나볼 수 있습니다.
PC 카드 찾기
네트워크 및 주변 장치
Basler는 제품 포트폴리오를 통해 모든 카메라와 호환되는 전원 공급 장치 어댑터 및 USB 3.0 및 기가비트 이더넷 인터페이스용 네트워크 구성 요소를 제공합니다. 이러한 구성 요소는 개별적으로 Basler 인증 프로세스를 거쳤으며 전체 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다.
네트워크 및 주변 디바이스 찾기
악세서리 및 번들
귀하의 Basler MED ace에 맞는 추가 액세서리를 찾아보세요. Basler는 사전 테스트를 거친 인터페이스 또는 호스트 어댑터 카드, 전원 공급 장치, 허브, 스위치, 전체 시작 키트 및 렌즈 액세서리를 제공합니다.
액세서리 및 번들 찾기