컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
-
클라우드 연결 기능이 포함된 새로운 AI 솔루션 키트
Basler는 클라우드 연결 기능을 갖춘 임베디드 비전 시스템으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 시스템은 개발자에게 AI기반 IoT 애플리케이션을 빠르게 프로토타이핑할 수 있는 효율적인 솔루션을 제공합니다.
완벽한 통합: 클라우드 연결기능이 포함된 새로운 AI 비전 솔루션 키트
새로운 AI 비전 솔루션 키트로, Basler는 클라우드 연결기능이 포함되어 완벽히 통합된 개발 키트를 제공합니다.
최적화 된 비전 시스템에서 AI 기반 IoT 애플리케이션을 테스트하고 클라우드 서비스에 액세스 할 수 있습니다. 예를 들어 클라우드 연결을 통해 신경망을 쉽게 로드 하거나 훈련시킬 수 있습니다. AI Vision Solution Kit는 임베디드 하드웨어 및 소프트웨어 기술에 대한 전문 지식의 복잡성과 필요성을 줄여줍니다. 따라서 이 시스템은 개발자에게 신속한 프로토타이핑을 위한 새롭고 효율적인 접근 방식을 제공합니다.
임베디드 비전 키트 | 카메라 모듈 | 해상도 | 프로세서 | 인터페이스 |
---|---|---|---|---|
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AIA | daA4200-30mci | 13 MP | NVIDIA Jetson Nano | BCON for MIPI |
새로운 IoT 비전 시스템에 맞게 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 결합하는 작업의 어려움에 대한 Basler의 답변
사물 인터넷(IoT)과 이 기술을 통해 제공되는 제품 향상을 위한 수많은 옵션은 더 이상 새로운 현상이 아닙니다. 하지만 개발자는 오브젝트나 사람 감지와 같은 새로운 비전 기반 IoT 작업을 설계하고 구현하는 과정에서 여전히 심각한 문제를 경험하고 있습니다.