브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

VisualApplets Embedder 라이선스 - VisualApplets

VisualApplets Embedder로 FPGA 하드웨어 프로그래밍

VisualApplets Embedder를 사용하면 초기 실행 후 통합 디자인을 새 디바이스에 맞추어 빠르게 조정하고 이미지 처리 디자인을 통해 다양한 제품 라인을 구축할 수 있습니다.

먼저 VisualApplets을 다운로드하고 소프트웨어를 설치합니다. 그런 다음 데모 모드에서 VisualApplets을 바로 사용해 볼 수 있습니다.

FPGA 디자인을 테스트하기 위해서는 Dongle을 구입하고 Embedder 평가 라이선스(20032)와 함께 무료 VisualApplets IDE 평가 라이선스(20034)를 주문해야 합니다. 그러면 180일 동안 VisualApplets을 무료로 테스트할 수 있습니다.

개별 요청 및 구체적인 요구 사항을 명확히 하려면 먼저 Basler 영업팀에 문의해 보세요.

라이선스 요청하기 Visual Applets 다운로드

FPGA 기반 이미지 처리 하드웨어 프로그래밍

자세한 내용을 확인하려면 Basler 제품 설명서 를 참조하세요.

 
VisualApplets Embedder
  • Creating VisualApplets plug-in installer for deployment
  • Embedding VisualApplets into third-party FPGA hardware
  • Graphical configuration of VisualApplets IP core
  • HDL integration tools
  • Seamless integration in VisualApplets environment

높은 투자 보안성을 갖춘 맞춤형 카메라

  • VisualApplets 기술로 FPGA 하드웨어를 쉽게 구성
  • 이미지 최적화, 데이터 축소 및 프로세스 제어를 포함한 실시간 전처리 작업을 통해 처리량을 개선하고 시스템 비용 절감
  • FPGA 하드웨어 프로그래밍에 대한 전문 지식이 필요하지 않음 (최종 사용자 프로그래밍에 적합)
  • FPGA 디바이스를 프로그래밍 할 수 있는 기능을 통해 요구 사항이 변경되더라도 유연성 유지
  • 화상 처리 기능은 카메라 제조업체와 독립적으로 구현할 수 있기 때문에 최종 사용자의 노하우 보호 기능이 강화됨
VisualApplets Embedder를 사용하는 제조업체의 이점

제조업체를 위한 이점 – 새로운 시장 진출

  • 디바이스에서 직접 VisualApplets를 사용하여 입/출력 및 외부 주변 장치에 대한 연결을 프로그래밍
  • 자체 내부 개발 가속화를 통해 확장된 추가 기능을 갖춘 디바이스 시리즈 제공
  • 사내 개발을 사용하여 고객에게 애플리케이션별 추가 기능이 있는 디바이스를 제공
  • 완전히 개발된 애플리케이션을 다른 카메라 시리즈로 포팅
  • 스탠다드 제품 및 기존 OEM 솔루션 수준 이상의 요구 사항을 충족하는 새로운 고객 세분화층을 활용
최종 사용자에 대한 VisualApplets Embedder의 이점

최종 사용자를 위한 VisualApplets Embedder– 개별 카메라에 대한 개별 경로

  • 독점 화상 처리 디자인을 해당 시장의 요구 사항에 맞게 빠르고 유연하게 조정
  • 별도의 하드웨어 프로그래밍 기술없이 손쉽게 카메라 기능 확장
  • 이미지 전처리를 사용하여 최종 분석 과정에 사용되는 이미지 데이터 양을 줄이고 PC의 부하를 낮춤. 이미지 분석의 견고성 및 검사 속도를 크게 향상.
  • 암호화 시스템으로 지적 재산을 안전하게 보호 – 역공학을 통한 데이터 해킹이 사실상 불가능

VisualApplets 이미지 처리 디바이스 설정

VisualApplets을 사용하여 산업용 카메라 및 비전 센서와 같은 추가 FPGA 기반 이미지 처리 장치를 구성하려고 하십니까?

소프트웨어 라이선스를 통해 개별 솔루션을 만들 수 있습니다. 이미지 처리 하드웨어 제조업체와 최종 고객은 이러한 방식으로 디바이스의 FPGA에서 짧은 시간 내에 해당 어플리케이션 및 산업에 맞게 조정된 소프트웨어 애플릿을 프로그래밍합니다. 따라서 표준 디자인을 사용하거나 데이터 흐름 모델로 고유한 이미지 처리 디자인을 만들거나 커스터마이징 할 수 있습니다.

  • 카메라 및 비전 센서와 같은 타사 디바이스의 FPGA 하드웨어에 VisualApplets 및 특정 이미지 처리 어플리케이션을 무제한으로 탑재
  • 짧은 시간 내에 전체 제품 라인을 계획 및 구현
  • 이미지 최적화, 데이터 감소 및 프로세스 제어와 같은 실시간 사전처리 작업으로 처리량을 높이고 시스템 비용 절감
  • 최종 사용자가 자체 프로그래밍을 위해 머신 비전 디바이스에 쉽게 액세스 할 수 있도록 하여 높은 투자 보안 제공
  • 제조업체와 최종 사용자는 요구 사항이 변경될 경우 유연성을 유지하고 어플리케이션의 신속한 조정 가능

이미지 처리 시스템의 활용 극대화

Basler는 종합 컨설팅에서 고객별 맞춤형 제품을 위한 개발 작업에 대한 완벽한 지원까지 다양한 서비스를 제공합니다.
컨설팅에 대한 자세한 정보 확인

비전 하드웨어 FPGA에 VisualApplets 탑재

VisualApplets에 대한 추가 정보를 확인하고 싶으십니까? 제품 설명서, 기사 및 브로슈어 등 Basler가 제공하는 다양한 자료를 만나보세요

VisualApplets – 사용자 설명서
Basler 제품 설명서

다운로드 섹션 에서 더 많은 기사와 브로슈어를 확인할 수 있습니다.