브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
  • 비전 구성요소에 대한 Basler 스트레스 테스트

    Basler는 카메라뿐만 아니라 Basler 포트폴리오의 모든 렌즈, 케이블, PC 카드, 조명, 프레임 그래버 및 기타 액세서리에 대해서도 엄격한 품질 테스트를 시행합니다. 모든 구성 요소는 호환 가능하며 성능을 검증 받습니다. 비전 솔루션 가이드는 올바른 제품을 선택할 수 있도록 도움을 제공합니다.

    비디오 시청
  • 최적의 비전 선택

    여러분의 입맛에 맞는 비전 시스템을 구축해보세요. 스탠다드 및 프리미엄 제품 계열을 통해 비용에 민감한 비전 시스템을 위한 강력한 기본 성능 또는 까다로운 작업에 적합한 최고 성능 등 요구 사항에 따라 자유롭게 선택할 수 있습니다. Basler의 비전 구성 요소는 고객에게 언제나 올바른 선택을 보장합니다.

Basler 비전 구성 요소

조명

조명
렌즈

렌즈
케이블

케이블
프레임그레버

프레임그레버
PC 카드

PC 카드
네트워크 및 주변 장치

네트워크 및 주변 장치
추가 구성 요소

액세서리

이미지 처리 시스템에는 카메라 외에도 다양한 요소가 필요합니다. 렌즈, 광원, 안정적인 데이터 전송과 프레임 그래버, 트리거 케이블, PC 카드 및 전원 공급 장치 등의 추가 구성 요소가 갖춰져야만 비전 시스템이 제대로 기능을 수행할 수 있습니다. 또한 가성비가 우수하고 품질, 신뢰성 및 장기 가용성 측면에서 높은 기준을 충족해야 합니다. Basler는 서로 완벽하게 조화되는 다양한 비전 구성 요소를 제공합니다. Basler 는 복합적이고 효율적인 시스템과 비용 효율적인 솔루션을 위해 고객의 니즈를 반영한 최적의 설정을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 포트폴리오를 엄선하는 과정에서 구성 요소의 호환성과 신뢰성을 가장 우선시합니다.

Basler는 기술을 선도하는 업체로서 새로운 표준 개발 작업에 실제로 참여하며 단일 소스로 제공되며 완벽한 조화를 이루는 모든 종류의 필수 비전 구성 요소를 제공합니다. 따라서 Basler의 고객은 전체 비전 시스템의 탁월한 안정성이라는 이점을 누릴 수 있습니다.

Basler 비전 구성 요소 – 주요 이점 요약

비용 절감

  • 자체 개발 또는 타사와의 협력을 통한 개발
  • 작업 요구 사항을 충족하는 니즈 중심의 제품
  • 완벽한 조화를 이루는 구성 요소로 복잡성 감소
  • 원스톱 쇼핑(모두 단일 소스로 공급)
  • SPoC(접점 단일화) = 지원 담당자를 한 명으로 통일
  • 오랜 기간 유지되는 제품의 장기 가용성

높은 안정성

  • 인증 및 테스트로 검증되며 호환 가능한 비전 구성 요소
  • 정기적인 기능 및 상호 운용성 테스트
  • 필수 인증서 제공

우수한 제공 시간과 장기 가용성

  • 사내 제공이라고만 하기에는 어색해서 '조달 및 제공'이라고 의역했는데 의미가 맞는지 확인 부탁 드려요.
  • 카메라와 호환 가능한 악세서리의 제공 가능성 동일
  • 필요한 경우 전체 수명주기 동안 예비 부품 공급

손쉬운 시스템 설정 및 단순한 통합

  • 폭넓고 조화로운 제품 포트폴리오
  • 툴 활용을 통해 구성 요소를 구성하고 선택하는 시간 절약
  • 특화된 컴퓨터 비전 노하우를 바탕으로 구매 결정 전후에 전문 컨설팅 제공

무엇부터 확인해야 할까요? 그 다음에 필요한 작업은 무엇일까요?

Basler의 안내용 툴로 비전 시스템 또는 어플리케이션에 적합한 구성 요소를 찾을 수 있습니다. 특정 구성 요소 사양, 어플리케이션에 맞는 완벽한 시스템 등
Basler의 안내용 툴을 이용하여 원하는 정보를 찾으세요.

비전 시스템 구성 어드바이저

비전 시스템 구성 어드바이저

비전 시스템에 대한 기대사항이 결정되었다면, 그에 맞는 적합한 구성품을 선택해 보세요. Basler가 완벽한 호환성을 보장합니다.

비전 시스템 구성 어드바이저 사용하기

비전 솔루션 가이드

비전 솔루션 가이드(베타)

원하는 어플리케이션에 맞는 최적의 구성 요소를 찾기 위한 도움이 필요하신가요? 이 툴은 비전 프로젝트에 대한 최적의 결과를 달성할 수 있도록 안내합니다.

비전 솔루션 가이드 사용하기