Moritex Moritex Lens MML2-ST110DS

  • C-mount 렌즈 마운트
  • 1/2" 센서 포맷
  • 2x 배율
  • 네 동축 조명 옵션
  • 112 mm 작동 거리

C-mount 및 단축 렌즈 배럴이 탑재되어 있고, 광 입력이 지원되는 고정 배율 2.00, 작동 거리 110mm의 Moritex Telecentric Lens

이 1/2" 텔레센트릭 렌즈는 원근 왜곡을 방지함으로 3차원 렌즈를 이용한 까다로운 측정 어플리케이션에 적합합니다.
‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 1 - ‍최대 2주

‍적합한 ‍제품