Moritex Moritex Lens MML2-SR65VI-18C
- C-mount 렌즈 마운트
- 1.1" 센서 포맷
- 2x 배율
- 아니오 동축 조명 옵션
- 65 mm 작동 거리
C-mount 및 가변 조리개가 탑재되어 있고, 광 입력이 지원되지 않는 고정 배율 2.00, 작동 거리 65mm의 Moritex Telecentric Lens
배송 기간 | 최소 5 - 최대 6주 |
---|---|
가격 | 요청 가격 |
C-mount 및 가변 조리개가 탑재되어 있고, 광 입력이 지원되지 않는 고정 배율 2.00, 작동 거리 65mm의 Moritex Telecentric Lens
배송 기간 | 최소 5 - 최대 6주 |
---|---|
가격 | 요청 가격 |