Moritex Moritex Lens MML1-HR244​

  • C-mount 렌즈 마운트
  • 2/3" 센서 포맷
  • 1x 배율
  • 아니오 동축 조명 옵션
  • 244 mm 작동 거리

C-mount가 탑재되어 있고, 광 입력이 지원되지 않는 고정 배율 1.00, 작동 거리 244mm의 Moritex Telecentric Lens

이 2/3" 텔레센트릭 렌즈는 원근 왜곡을 방지함으로 3차원 렌즈를 이용한 까다로운 측정 어플리케이션에 적합합니다.
‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 1 - ‍최대 2주

‍적합한 ‍제품