Schneider Schneider Lens ZIRCONIA 0.09/1.0x V48
- V-mount 렌즈 마운트
- 62 mm 센서 포맷
- 89 mm 최소 초점 거리
- 140 mm 작동 거리
ZIRCONIA 0.09/1.0x V48 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V48-마운트 렌즈입니다. 1.0X 배율의 제공하며, 89 mm의 초점거리와 62.5 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
배송 기간 | 생산 소요 시간에 대한 정보를 확인하시려면 견적을 요청해 주세요. |
---|---|
가격 | 요청 가격 |