Schneider Schneider Lens SAPPHIRE 0.08/0.875x V70
- V-mount 렌즈 마운트
- 62.5 mm 센서 포맷
- 97.5 mm 최소 초점 거리
SAPPHIRE 0.08/0.875x V70 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V70-마운트 렌즈입니다. 0.875X 배율의 제공하며, 98 mm의 초점거리와 57.3 / 62.5 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
배송 기간 | 생산 소요 시간에 대한 정보를 확인하시려면 견적을 요청해 주세요. |
---|---|
가격 | 요청 가격 |