Schneider Schneider Lens PYRITE 2.8/50 V38
PYRITE 2.8/50 V38 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V38-마운트 렌즈입니다. 0.17X 배율의 제공하며, 50 mm의 초점거리와 43.2 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
배송 기간 | 생산 소요 시간에 대한 정보를 확인하시려면 견적을 요청해 주세요. |
---|---|
가격 | 요청 가격 |
PYRITE 2.8/50 V38 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V38-마운트 렌즈입니다. 0.17X 배율의 제공하며, 50 mm의 초점거리와 43.2 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
배송 기간 | 생산 소요 시간에 대한 정보를 확인하시려면 견적을 요청해 주세요. |
---|---|
가격 | 요청 가격 |