Schneider Kreuznach Schneider Lens EMERALD 2.8/28 F-SD

  • F-mount 렌즈 마운트
  • 43.2 mm 센서 포맷
  • 28 mm 초점 거리

EMERALD 2.8/28 F-SD 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom F-마운트 렌즈입니다. 0.03X 배율의 제공하며, 28 mm의 초점거리와 43.2 mm의 이미지 서클를 제공합니다.

‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • Standard요청 사항

‍적합한 ‍제품