Schneider Kreuznach Schneider Lens EMERALD 2.8/28 F-LD
- F-mount 렌즈 마운트
- 43.2 mm 센서 포맷
- 28 mm 초점 거리
- 553 mm 작동 거리
EMERALD 2.8/28 F-LD 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom F-마운트 렌즈입니다. 0.03X 배율의 제공하며, 28 mm의 초점거리와 43.2 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
가격 | 요청 사항 |
---|---|
배송 기간 |