Schneider Kreuznach Schneider Lens DIAMOND XL 0.16/3.33x V90-BS

  • V90-mount 렌즈 마운트
  • 82 mm 센서 포맷
  • 116 mm 초점 거리
  • 48 mm 작동 거리

DIAMOND XL 0.16/3.33x V90-BS 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V90-마운트 렌즈입니다. 3.33X 배율의 제공하며, 116 mm의 초점거리와 82 mm의 이미지 서클을 제공합니다.

‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • Standard요청 사항

‍적합한 ‍제품