일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | ||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 |
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
||
배송 도착 지역 | |||
액세서리 종류 | 렌즈 | ||
액세서리 개발자 | Schneider |
렌즈 데이터 |
||
---|---|---|
초점 거리 | 80.0 mm | |
렌즈 마운트 | V70-mount | |
배율 | 5x | |
조리개 (F/#) | F1.6 - F11.0 | |
센서 포맷 | 82 | |
최소 작동 거리 | 34.8 mm |