Schneider Kreuznach Schneider Lens DIAMOND 0.17/3.5x V90

  • V-mount 렌즈 마운트
  • 62.5 mm 센서 포맷
  • 117 mm 초점 거리
  • 79 mm 작동 거리

DIAMOND 0.17/3.5x V90 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V90-마운트 렌즈입니다. 3.5X 배율의 제공하며, 117 mm의 초점거리와 62.5 / 82 mm의 이미지 서클를 제공합니다.

‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • Standard요청 사항

‍적합한 ‍제품