Schneider Kreuznach Schneider Lens DIAMOND 0.13/2.6x V70

  • V-mount 렌즈 마운트
  • 62.5 mm 센서 포맷
  • 111 mm 초점 거리
  • 91 mm 작동 거리

DIAMOND 0.13/2.6x V70 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V70-마운트 렌즈입니다. 2.6X 배율의 제공하며, 111 mm의 초점거리와 62.5 / 82 mm의 이미지 서클를 제공합니다.

‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • Standard요청 사항

‍적합한 ‍제품