브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

TDI 라인 스캔 카메라

TDI 라인 스캔 카메라 (Time Delayed Integration)는 높은 감도가 필요한 어플리케이션에 활용됩니다.

최대 256개의 스테이지를 사용하여 각 라인의 영상 데이터를 통합하기 때문에 기존의 라인 스캔 카메라와 비교했을 때 최대 256배 더 나은 감도의 이미지를 얻을 수 있습니다.
뛰어난 감도, 넓은 다이나믹 레인지, 빠른 속도와 적은 전력 소비 등 뛰어난 성능을 자랑합니다.

주요 추천 모델

TDI 2K라인 스캔 카메라 이미지

VT-23K3.5X-H100

CCD와 CMOS 센서가 가지고 있는 각각의 장점들을 결합한 센서를 사용하여 23k 해상도 (23360 x 256), 100kHz 의 라인 스캔 속도의 TDI 라인 스캔 카메라

상세 정보
TDI 2K라인 스캔 카메라 이미지

VTC-2K10.5X-C140

TDI 컬러 라인 스캔 카메라로서 2k 해상도 (2160 x 80), 140kHz의 라인 스캔 속도, RGB 24비트로 뛰어난 컬러 재현 성능을 제공하며 우수한 색 보정 기능

상세 정보

TDI 라인 스캔 카메라 포트폴리오

무엇부터 확인해야 할까요? 그 다음에 필요한 작업은 무엇일까요?

Basler의 안내용 툴로 비전 시스템 또는 어플리케이션에 적합한 구성 요소를 찾을 수 있습니다. 특정 구성 요소 사양, 어플리케이션에 맞는 완벽한 시스템 등
Basler의 안내용 툴을 이용하여 원하는 정보를 찾으세요.

비전 시스템 구성 어드바이저

비전 시스템 구성 어드바이저

비전 시스템에 대한 기대사항이 결정되었다면, 그에 맞는 적합한 구성품을 선택해 보세요. Basler가 완벽한 호환성을 보장합니다.

비전 시스템 구성 어드바이저 사용하기

비전 솔루션 가이드

비전 솔루션 가이드(베타)

원하는 어플리케이션에 맞는 최적의 구성 요소를 찾기 위한 도움이 필요하신가요? 이 툴은 비전 프로젝트에 대한 최적의 결과를 달성할 수 있도록 안내합니다.

비카메라 셀렉터 사용하기

컴퓨터 비전 작업을 위한 솔루션을 개발 중입니까? 카메라 포트폴리오에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

영업팀에 문의하기 Basler 지원 서비스