Basler racer raL6144-16gm

  • DR-6k-7 센서
  • GigE 인터페이스
  • 6 k 해상도 (k)
  • 17 kHz 라인 속도

Awaiba DR-6k-7 CMOS 센서가 탑재된 Basler racer raL6144-16gm GigE 카메라는 6k 해상도에 17.0 kHz를 지원합니다.

카메라에 렌즈를 장착하려면 렌즈 마운트 어댑터를 액세서리로 별도 주문해야 합니다. 카메라에는 렌즈 마운트 어댑터가 포함되어 있지 않습니다.
‍‍가격
€1,529.00
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 3 - ‍최대 4주

‍적합한 ‍제품

필수 소프트웨어

Basler racer

Basler racer 모델

적합한 모델을 찾지 못하셨나요? 모든 racer 모델에 대한 개요는 제품 목록을 참조하세요. 용도에 맞는 제품을 찾아보세요. 센서, 해상도, 프레임 속도 등으로 필터링하세요.

racer 제품표로 이동