VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35 | |
---|---|
렌즈 마운트 | F-mount |
센서 포맷 | super 35 mm |
조리개 범위 | F3.5 - F16.0 |
조리개 유형 | manual |
Menu
카메라 모델 | 해상도 (HxV) | 해상도 | 라인 속도 | 모노크롬/컬러 | 인터페이스 | 제품 준비 여부 i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
raL2048-48gm | 2048 px x 1 px | 2k | 51 kHz | Mono | GigE |
|
|
raL2048-80km | 2048 px x 1 px | 2k | 80 kHz | Mono | Camera Link |
|
|
raL4096-24gm | 4096 px x 1 px | 4k | 26 kHz | Mono | GigE |
|
|
raL4096-80km | 4096 px x 1 px | 4k | 80 kHz | Mono | Camera Link |
|
|
raL6144-16gm | 6144 px x 1 px | 6k | 17 kHz | Mono | GigE |
|
|
raL6144-80km | 6144 px x 1 px | 6k | 80 kHz | Mono | Camera Link |
|
|
raL8192-12gm | 8192 px x 1 px | 8k | 12 kHz | Mono | GigE |
|
|
raL8192-80km | 8192 px x 1 px | 8k | 80 kHz | Mono | Camera Link |
|
|
raL12288-8gm | 12288 px x 1 px | 12k | 8 kHz | Mono | GigE |
|
|
raL12288-66km | 12288 px x 1 px | 12k | 66 kHz | Mono | Camera Link |
|
죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.
이 카테고리에서는 귀하의 racer카메라에 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다. Basler 렌즈는 카메라용으로 특별 개발되어 카메라와 렌즈를 완벽히 조화롭게 사용할 수 있습니다. 또한 Basler는 인증을 받고 신뢰할 수 있는 제조업체의 렌즈를 제공합니다. 이 렌즈는 racer 카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다.
Basler는 racer 카메라 시리즈를 위한 광범위한 데이터 케이블 및 전원 I/O 케이블을 제공합니다. Power I/O 케이블은 Basler Original Equipment 제품군의 일부이며 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 racer 카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다. Basler는 고품질의 케이블을 장기간 사용할 수 있도록 공급업체를 신중하게 선별하고 검토합니다.
Basler의 PC 카드를 사용할 경우 최적의 인터페이스를 위해 이미지를 유연하고 안전하게 캡처할 수 있습니다. GigE, USB 3.0 및 CoaXPress 인터페이스용 카메라와 함께 작동하도록 설계된 PC 카드를 만나볼 수 있습니다.
Basler는 제품 포트폴리오를 통해 모든 카메라와 호환되는 전원 공급 장치 어댑터 및 USB 3.0 및 기가비트 이더넷 인터페이스용 네트워크 구성 요소를 제공합니다. 이러한 구성 요소는 개별적으로 Basler 인증 프로세스를 거쳤으며 전체 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다.
여기서 racer카메라용 추가 액세서리를 확인할 수 있습니다. Basler는 사전 테스트를 거친 인터페이스 또는 호스트 어댑터 카드, 전원 공급 장치, 허브 및 스위치, 전체 시작 키트 또는 렌즈 액세서리와 같은 주변 장치도 공급합니다. 여기에 있는 제품은 racer카메라 시리즈와 최적의 조화를 이룹니다. 표시되는 선택 항목은 미리 선택된 카메라 모델 또는 카메라 제품군과 해당 기술 및 인터페이스에 따라 달라집니다.
설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.
Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.
애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.
전체 애플리케이션 노트 - Basler racer유럽 머신 비전 협회(EMVA)의 EMVA 1288 표준은 산업용 화상 처리의 카메라 및 이미지 센서 사양 변수 측정을 위한 일정한 방법을 규정합니다. 또한 이 프로세스가 어떻게 가치를 보다 쉽게 비교할 수 있게 해 주는지도 설명합니다.
이 측정 리포트는 Basler racer 카메라의 사양을 설명하고 있습니다.
전체 EMVA 데이터 - Basler racerBasler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.
Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.
전체 브로슈어 - Basler racer릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.
전체 릴리스 노트 - Basler racer추가 정보 파일은 소프트웨어 설치와 관련된 간략한 설명입니다. 이 파일은 일반 텍스트 형식으로 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 설명서의 일부로 포함되어 있습니다. 이 파일에는 대개 시스템 요구 사항, 성능 최적화, 샘플 프로그램, 환경 변수 및 버전 정보에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
전체 추가 정보 - Basler racerBasler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.
pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 사용자는 racer카메라 및 카메라의 모든 기능을 빠르고 효율적으로 설정할 수 있습니다. 또한 소프트웨어에 대한 카메라 통합에도 도움이 됩니다. Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군다양한 소프트웨어 파트너들이 Basler racer 카메라와 호환되는 제품들을 공급합니다. 많은 파트너들이 호환성을 자주 업데이트하기 위해 정기적으로 Basler 카메라를 직접 사용합니다. Basler racer 카메라용 타사 소프트웨어
Basler racer 카메라용 타사 소프트웨어