부분적으로 연장된 생산 소요 시간에 대한 Basler 영업 팀의 정보. 자세히

닫기

브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

daA2500-60mc-SD (S-Mount) - Basler dart

ON Semiconductor AR0521 CMOS 센서가 탑재된 Basler daA2500-60mc-SD (S-Mount) BCON for MIPI 카메라는 5 MP 해상도에 60.0 fps를 지원합니다.

지금 구매 또는 장바구니에 추가
daA2500-60mc-SD (S-Mount)

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

Basler dart - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
  • Basler dart - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
  • Basler dart - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
  • Basler dart - daA2500-60mc-SD (S-Mount)

일반 정보

주문 번호 107646
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
delivery_time_prefix 21 calendar days 배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.

센서

센서 공급업체 ON Semiconductor
센서 AR0521
셔터 Rolling Shutter
센서 포맷 1/2.5
센서 종류 CMOS
센서 크기 5.7 mm x 4.3 mm
해상도 (HxV) 2560 px x 1920 px
해상도 5 MP
픽셀 크기 (H x V) 2.2 µm x 2.2 µm
프레임 레이트 60 fps
모노크롬/컬러 Color

카메라 데이터

인터페이스 BCON for MIPI
픽셀 비트 깊이 8,12 bits
동기화
  • free-run
  • software trigger
화상 처리 호스트 프로세서(ISP)
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
디지털 입력 2
디지털 출력 2
전원 공급
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
전원 요구사항(일반적) 0.6 W

하우징

하우징 종류 Board Level
하우징 크기 (L x W x H) 27 mm x 27 mm x 5.3 mm
렌즈 마운트
  • S-mount
무게 (일반) 9g

호환성

호환성
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL
  • KC
  • EAC

특징

Color Creation and Enhancement
  • Balance White Auto (Automatic White Balance)
  • Light Source Presets
Image Acquisition Control
  • Acquisition Start, Stop, and Abort
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
Pixel Formats
  • YCbCr422_8 (YUV422_8)
Standard Features
  • Black Level
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed
  • Exposure Time
  • Gain
  • Gain Auto
  • Test Patterns
렌즈

렌즈

이 카테고리에서는 귀하의 dart카메라에 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다. Basler 렌즈는 카메라용으로 특별 개발되어 카메라와 렌즈를 완벽히 조화롭게 사용할 수 있습니다. 또한 Basler는 인증을 받고 신뢰할 수 있는 제조업체의 렌즈를 제공합니다. 이 렌즈는 dart카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Evetar Lens M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8
 - Evetar Lens M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8
Evetar Lens M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8"
렌즈 마운트 S-mount
센서 포맷 1/1.8''
조리개 범위 F1.8
조리개 유형 fixed
 - Evetar Lens M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8
 - Evetar Lens M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8
Evetar Lens M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8"
렌즈 마운트 S-mount
센서 포맷 1/1.8''
조리개 범위 F1.8
조리개 유형 fixed
 - Evetar Lens M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2
Evetar Lens M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2"

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

 - Evetar Lens M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2
Evetar Lens M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2"
렌즈 마운트 S-mount
센서 포맷 1/2''
조리개 범위 F1.6
조리개 유형 fixed
전체 렌즈 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
케이블

케이블

Basler는 dart카메라 시리즈를 위한 광범위한 데이터 케이블 및 전원 I/O 케이블을 제공합니다. Power I/O 케이블은 Basler Original Equipment 제품군의 일부이며 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 dart카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다. Basler는 고품질의 케이블을 장기간 사용할 수 있도록 공급업체를 신중하게 선별하고 검토합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Cable BCON, 400mm
Cable BCON, 400mm

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

 - Cable BCON, 400mm
Cable BCON, 400mm
액세서리 종류 데이터 케이블
인터페이스 BCON for MIPI
케이블 길이 0.4 m
카메라쪽 커넥터 28 pin Hirose ZIF connector
호스트쪽 커넥터 28 pin Hirose ZIF connector
 - Cable BCON, 200mm
Cable BCON, 200mm

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

 - Cable BCON, 200mm
Cable BCON, 200mm
액세서리 종류 데이터 케이블
인터페이스 BCON for MIPI
케이블 길이 0.2 m
카메라쪽 커넥터 28 pin Hirose ZIF connector
호스트쪽 커넥터 28 pin Hirose ZIF connector
전체 케이블 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
액세서리 및 번들

추가 액세서리

여기서 dart카메라용 추가 액세서리를 확인할 수 있습니다. Basler는 사전 테스트를 거친 인터페이스 또는 호스트 어댑터 카드, 전원 공급 장치, 허브 및 스위치, 전체 시작 키트 또는 렌즈 액세서리와 같은 주변 장치도 공급합니다. 여기에 있는 제품은 dart카메라 시리즈와 최적의 조화를 이룹니다. 표시되는 선택 항목은 미리 선택된 카메라 모델 또는 카메라 제품군과 해당 기술 및 인터페이스에 따라 달라집니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 설명서 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

전체 백서 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
value

고객 스토리

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

전체 고객 스토리 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

전체 애플리케이션 노트 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
value

마케팅 노트

Basler 프로덕트 인사이트는 다양한 카메라 모델의 기술적 특성 및 기능에 관한 주목할 만한 정보를 집중 설명합니다. 프로덕트 인사이트는 제품 관련 주제에 초점을 맞춰 Basler Product Manager의 시각에서 깊은 통찰을 제공합니다.

전체 마케팅 노트 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
value

CAD/테크니컬 드로잉

Basler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.

전체 CAD/테크니컬 드로잉 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
value

브로슈어

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 브로슈어 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
value

릴리스 노트

릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

전체 릴리스 노트 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
value

추가 정보

추가 정보 파일은 소프트웨어 설치와 관련된 간략한 설명입니다. 이 파일은 일반 텍스트 형식으로 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 설명서의 일부로 포함되어 있습니다. 이 파일에는 대개 시스템 요구 사항, 성능 최적화, 샘플 프로그램, 환경 변수 및 버전 정보에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

전체 추가 정보 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

전체 인증서 - daA2500-60mc-SD (S-Mount)
value