Basler boost boA8100-16cc
- XGS 45000 센서
- 19 fps 프레임 속도
- 44.7 MP 해상도
ON Semiconductor XGS 45000 CMOS 센서가 탑재된 boA8100-16cc CoaXPress 카메라는 45 MP 해상도에 19 fps를 지원합니다.
일반 정보
주문 번호 | 108394 |
---|---|
제품군 | boost R |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | onsemi |
---|---|
센서 | XGS 45000 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 35 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 26.2 mm × 17.4 mm |
해상도 (HxV) | 8192 px × 5460 px |
해상도 | 44.7 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 3.2 μm × 3.2 μm |
프레임 속도 | 19 fps |
모노크롬/컬러 | Color |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
픽셀 비트 깊이 |
|
동기화 |
|
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
범용 I/O | 2 |
전원 공급 | PoCXP or 24 VDC |
전원 요구사항 (일반적) | 9.2 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 49.1 mm x 80 mm x 80 mm |
무게 (Weight) | 525 g |
렌즈 마운트 |
|
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
기술 도면
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
설명서 (Documentation)
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. Basler 제품 설명서