- 글로벌 파트너
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
컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 조명 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 pylon vTools VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오 Open eVision 라이브러리에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 활용 사례: 과일 검사를 위한 3D 이미지 처리 Basler blaze 소프트웨어 ToF 기술, 라벨링 로봇과 결합 Use-Case-Kine-Robotics프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanpylon 카메라 소프트웨어 제품군pylon vTools pylon 오픈 소스 프로젝트 pylon-data-faq pylon 드라이버 및 GenTL pylon SDKs pylon 뷰어
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 글로벌 파트너
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
Compression Beyond를 통해 더 빠른 GigE 프레임 속도 구현
기가빗 이더넷의 대역폭이 시스템의 성능을 제한하고 있습니까?
Basler의 새로운 카메라 내장 기능인 Compression Beyond를 통해 보다 효율적인 대역폭 사용의 이점을 누려보세요.
최소한의 작업으로 GigE 극대화: Compression Beyond
머신 비전용 기가빗 이더넷 (GigE Vision) 머신 비전용 기가빗 이더넷(GigE Vision)은 전문 화상 처리 분야에서 다양한 이점을 제공합니다. 예를 들어, 멀티 카메라 시스템을 최적으로 구현할 수 있고 최대 100m나 되는 거리를 비용 부담없이 네트워크 케이블로 연결할 수 있습니다. 120 MB/s의 데이터 전송 속도는 수많은 화상 처리 애플리케이션에서 작업하기에 매우 충분한 속도입니다.
그러나, 더 높은 해상도와 더 빠른 프레임 속도를 추구하는 현재의 트렌드로 인해 데이터 전송 속도에 대한 기대 수준도 갈수록 높아지고 있습니다. 그러나 많은 경우 이러한 애플리케이션에서는 CoaXPress 2.0나 10GigE와 같은 새로운 인터페이스 기술을 통해 데이터 전송 속도를 10배나 향상시킬 필요가 없으며 이는 오히려 비용만 크게 증가시킬 수 있습니다.
해결책은 대역폭을 보다 효율적으로 사용하는 것입니다. 카메라에서 데이터를 직접 압축함으로써 개별 이미지 콘텐츠에 따라 프레임 속도를 2배에서 3배까지 향상시킬 수 있습니다.
Compression Beyond의 작동 원리
이미지 데이터는 강력한 FPGA를 사용하여 카메라에서 직접 압축됩니다.
이미지 데이터를 손상 없이 압축하는 기본 원리는 중복성 활용에 기반을 두고 있습니다. 과거에 널리 사용되던 모스 부호와 마찬가지로, 이미지 데이터의 압축은 코딩이라는 기술을 포함합니다. 즉, 코드가 개별 메시지 나 데이터 블록에 할당됩니다. 보다 빈번하게 발생하는 비트 패턴은 더 짧은 코드를 수신하고, 발생 빈도가 낮은 비트 패턴은 더 긴 코드를 수신합니다. 평균적으로 볼 때, 이처럼 중복성을 줄여 데이터 양을 최적화 할 수 있습니다.
따라서 중복성이 많은 이미지는 더 많이 압축할 수 있습니다. 압축의 실제 성능은 각 이미지 콘텐츠에 따라 다릅니다.
Basler 코드북을 통한 인코딩
이러한 데이터 정보의 인코딩은 코드북을 사용하여 수행됩니다. Basler가 개발한 Compression Beyond 기능은 머신 비전 애플리케이션에 최적화된 코드북을 기반으로 하므로 시장에서 독보적인 입지를 자랑합니다. 엔트로피 코딩의 원칙을 통해 이미지 데이터의 손실 없이 이를 압축하므로, 데이터 양을 큰 폭으로 줄이면서도 이미지 품질은 완전한 상태를 유지합니다.
또한 이미지 데이터를 압축된 형식으로 저장할 수도 있습니다. 이 경우 저장 용량이 줄어드므로 결과적으로 비용도 절감됩니다.
Compression Beyond 이용 가능 카메라 모델:
카메라 모델 | 제품군 | 해상도 | 센서 | 프레임 레이트 | 모노크롬/컬러 | 인터페이스 | 제품 준비 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a2A1920-51gcPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 표준 프레임 속도: 51 fps Compression Beyond: 최대 100 fps |
Color | GigE | 양산: now |
a2A1920-51gmPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 표준 프레임 속도: 51 fps Compression Beyond: 최대 100 fps |
Mono | GigE | 양산: now |
a2A1920-160ucPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 표준 프레임 속도: 160 fps Compression Beyond: 최대 168 fps |
Color | USB 3.0 | 양산: now |
a2A1920-160umPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 표준 프레임 속도: 160 fps Compression Beyond: 최대 168 fps |
Mono | USB 3.0 | 양산: now |
a2A2590-22gmPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 표준 프레임 속도: 22 fps Compression Beyond: 최대 60 fps |
Mono | GigE | 양산: now |
a2A2590-22gcPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 표준 프레임 속도: 22 fps Compression Beyond: 최대 60 fps |
Color | GigE | 양산: now |
a2A2590-60umPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 표준 프레임 속도: 60 fps | Mono | USB 3.0 | 양산: now |
a2A2590-60ucPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 표준 프레임 속도: 60 fps | Color | USB 3.0 | 양산: now |
a2A3840-13gmPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 표준 프레임 속도: 13 fps Compression Beyond: 최대 36 fps |
Mono | GigE | 양산: now |
a2A3840-13gcPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 표준 프레임 속도: 13 fps Compression Beyond: 최대 36 fps |
Color | GigE | 양산: now |
a2A3840-45umPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 표준 프레임 속도: 45 fps |
Mono | USB 3.0 | 양산: now |
a2A3840-45ucPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 표준 프레임 속도: 45 fps |
Color | USB 3.0 | 양산: now |
a2A4504-5gmPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 표준 프레임 속도: 5 fps Compression Beyond: 최대 13 fps |
Mono | GigE | 양산: now |
a2A4504-5gcPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 표준 프레임 속도: 5 fps Compression Beyond: 최대 13 fps |
Color | GigE | 양산: now |
a2A4504-18umPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 표준 프레임 속도: 18 fps Compression Beyond: 최대 18 fps |
Mono | USB 3.0 | 양산: now |
a2A4504-18ucPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 표준 프레임 속도: 18 fps Compression Beyond: 최대 18 fps |
Color | USB 3.0 | 양산: now |
a2A5320-7gmPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 표준 프레임 속도: 7 fps Compression Beyond: 최대 15 fps |
Mono | GigE | 양산: now |
a2A5320-7gcPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 표준 프레임 속도: 7 fps Compression Beyond: 최대 15 fps |
Color | GigE | 양산: now |
a2A5320-23umPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 표준 프레임 속도: 23 fps Compression Beyond: 최대 54 fps |
Mono | USB 3.0 | 양산: now |
a2A5320-23ucPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 표준 프레임 속도: 23 fps Compression Beyond: 최대 24 fps |
Color | USB 3.0 | 양산: now |
a2A5328-4gmPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 표준 프레임 속도: 4 fps Compression Beyond: 최대 10 fps |
Mono | GigE | 양산: now |
a2A5328-4gcPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 표준 프레임 속도: 4 fps Compression Beyond: 최대 10 fps |
Color | GigE | 양산: now |
a2A5328-15umPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 표준 프레임 속도: 15 fps Compression Beyond: 최대 15 fps |
Mono | USB 3.0 | 양산: now |
a2A5328-15ucPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 표준 프레임 속도: 15 fps Compression Beyond: 최대 15 fps |
Color | USB 3.0 | 양산: now |