컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
우수한 품질, 합리적인 가격, Gpixel: ace 2 제품군은 확장을 거듭하고 있습니다!
성능은 필요한 만큼, 비용은 최소한으로: 이 원칙에 부합하는 새로운 ace 모델 16종은 Gpixel의 GMAX2505 및 GMAX2509 CMOS 센서가 탑재되어 다양한 ace 2 Basic 및 ace 2 Pro 모델과 완벽한 조화를 이룹니다. 고객은 애플리케이션에 필요한 성능과 가격을 이상적으로 조합할 수 있습니다.
소형 픽셀을 기반으로 높은 해상도를 구현하는 소형 센서: Basler는 이 거스를 수 없는 트렌드를 고객을 위해 자랑스럽게 구현합니다. Basler 렌즈, 액세서리 및 소프트웨어가 결합된 Basler ace 2 Basic Gpixel 모델은 공장 자동화, 로봇 공학 또는 AOI에서 가격에 민감한 애플리케이션을 위한 작고 경제적인 패키지를 구성합니다. 고유한 Beyond 기능을 갖춘 ace 2 Pro 모델은 이 카메라와 센서 조합의 이점을 최대한 활용합니다.
Gpixel의 센서
센서 | GMAX2505 | GMAX2509 |
---|---|---|
셔터 기술 | 글로벌 | 글로벌 |
센서 유형 | CMOS | CMOS |
센서 형식 | 1/2" | 2/3″ |
센서 크기 | 6.5 mm x 5.4 mm | 10.5 mm x 5.4 mm |
픽셀 크기(가로 x 세로) | 2.5 µm x 2.5 µm | 2.5 µm x 2.5 µm |
궁금한 점이 있으십니까? Basler가 답변해 드리겠습니다.
새로운 ace 2 Gpixel 모델에 대해 더 자세히 알아보고 싶으십니까? ace 2 Basic 및 ace 2 Pro 카메라에 대한 훨씬 더 많은 정보가 여러분을 기다리고 있습니다. 해당 애플리케이션을 위한 이점에 대해 대화를 나눠보세요! Basler 영업 팀은 여러분의 문의를 기다리고 있습니다.