Basler ace 2 X a2A640-240umSWIR

  • IMX991 센서
  • 240 fps 프레임 속도
  • USB 3.0 인터페이스
  • 0.3 MP 해상도 (MP)
  • 1/4" 센서 포맷

Sony IMX991 InGaAs 센서가 탑재된 Basler a2A640-240umSWIR USB 3.0 카메라는 VGA 해상도로 초당 240개의 이미지를 제공합니다. 이 카메라는 0.4 µm ~ 1.7 µm의 파장 범위에서 이미지를 생성합니다.

이중 용도 제품으로 분류(ECCN 6A003.b.4.a)
규정(EU) 2021/821
수출 허가증 필요
‍‍가격
€6,390.00
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 2 - ‍최대 3주

‍적합한 ‍제품

필수 소프트웨어

Basler ace 2

Basler ace 2 모델 전체

적합한 모델을 찾지 못하셨나요? 제품 목록에서 ace 2 모델 전체에 대한 개요를 확인하세요. 해당 어플리케이션에 맞는 제품을 찾아보세요. 센서, 해상도, 프레임 속도 등을 기준으로 필터링할 수도 있습니다.

ace 2 제품 설명표 확인하기