일반 정보 |
||
---|---|---|
주문 번호 | 105962 | |
제품군 | ace Classic | |
가격 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | |
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요. |
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
센서 |
||
---|---|---|
센서 공급업체 | Sony | |
센서 | ICX445 | |
셔터 | Global Shutter | |
최대 이미지 서클 | 1/3" | |
센서 종류 | CCD | |
센서 크기 | 4.9 mm x 3.6 mm | |
해상도 (HxV) | 1294 px x 964 px | |
해상도 | 1.3 MP | |
픽셀 크기 (H x V) | 3.75 µm x 3.75 µm | |
프레임 레이트 | 30 fps | |
모노크롬/컬러 | Color |
EMVA 데이터 |
||
---|---|---|
EMVA 양자 효율 - 청색 (일반) | 2.5 % | |
EMVA 양자 효율 - 녹색 (일반) | 42.4 % | |
EMVA 양자 효율 - 적색 (일반) | 2.0 % | |
다크 노이즈 (일반) | 9.7 e¯ | |
Saturation Capacity (일반) | 7.0 ke¯ | |
다이내믹레인지 (일반) | 57.2 dB | |
신호대잡음비 (일반) | 38.4 dB |
카메라 데이터 |
||
---|---|---|
인터페이스 | GigE | |
픽셀 비트 깊이 | 12 bits | |
동기화 |
|
|
노출 제어 |
|
|
디지털 입력 | 1 | |
디지털 출력 | 1 | |
전원 공급 |
|
|
전원 요구사항(일반적) | 2.2 W | |
소모 전력 PoE | 2.7 W |
하우징 |
||
---|---|---|
하우징 종류 | Box | |
하우징 크기 (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
렌즈 마운트 |
|
|
하우징 온도 | 0 - 50°C | |
무게 (일반) | 90g |
호환성 |
||
---|---|---|
호환성 |
|