레이저 라인 프로파일 센서
Laser Line Profile Sensor
다양한 정밀도와 FOV를 선택할 수 있어서 전기 전자 부품, 자동차,
의료기기, 제약 식음료 등여러 분야의 제조 및 물류 공정에서
정밀 측정 또는 불량 검사 목적으로 적용이 가능합니다.
의료기기, 제약 식음료 등여러 분야의 제조 및 물류 공정에서
정밀 측정 또는 불량 검사 목적으로 적용이 가능합니다.
비접촉 고속 측정
고해상도 레이저를 통한 비접촉 측정으로 대상의 거리, 높이, 폭등 정확한 대상의 3차원 측정 가능높은 정확성
최대 18 마이크로미터의 고해상도의 이미지를 측정할 수 있으며, 다양한 영역의 정확한 측정 가능최적의 광학 설계
일반 비전시스템 구성과 다르게 별도의 조명이나 광학 시스템 없이 다양한 환경과 대상 측정에 활용 가능간편한 통합과 사용성
레이저 라인 프로파일 센서의 시스템 통합과 제어를 별도의 프로그램 없이 통합 제어
전자 부품 등 까다로운 표면 특성의 대상물을 정밀하게 측정하는데 효과적인 센서
평면 데이터(X, Y축)만 취득 가능한 2D 비전에 비해 3D 비전은 제품의 형상과 좌표 정보((X, Y, Z축)를 제공함으로써 품질 검사를 한 단계 업그레이드할 수 있습니다. 획득된 Z값을 통해서는 높이, 두께, 부피뿐 아니라 검사 물체의 이물, 결함 크기까지 구할 수 있습니다.