일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | ||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 |
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
||
배송 도착 지역 | |||
액세서리 종류 | 3rd party Light | ||
액세서리 개발자 | Local manufacturer | ||
제품 유형 | Coaxial Light |
조명 |
||
---|---|---|
LED 색상 | Infrared (IR) | |
Dimensions | 122 mm x 177 mm x 120 mm |
컨트롤러 |
---|