브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

BSL Introductory Package Essential - Basler Light

할인된 가격으로 제공되며 시간 제한이 있는 프로모션용 패키지로 새로운 Basler 스탠다드 조명 시리즈의 다양한 조명들을 사용해 보는 데 적합하며 Basler 스탠다드 조명 중 가장 인기있는 조명 종류들로 구성되어 있습니다.

할인된 가격으로 제공되며 시간 제한이 있는 프로모션용 패키지로 새로운 Basler 스탠다드 조명 시리즈의 다양한 조명들을 사용해 보는 데 적합하며 Basler 스탠다드 조명 중 가장 인기있는 조명 종류들로 구성되어 있습니다.

BSL 프로모션 패키지 에센셜은 (포함된 Basler 스탠다드 조명의 개별 구매 가격과 비교할 때) 15%의 가격 할인 혜택을 제공하며 다음의 Basler 스탠다드 조명 5종이 포함되어 있습니다.

§ 2200000726 Basler Standard Light Back-100x100-White

§ 2200000749 Basler Standard Light Dome-100OD-White

§ 22001133 Basler Standard Light Bar-45x100_Power-W

§ 2200000738 Basler Standard Light Bar-10x165-White

§ 2200000734 Basler Standard Light Ring-70OD-White

모든 Basler 스탠다드 조명은 산업용으로 적합하며 쉽고 빠르게 통합할 수 있으며 이미지 처리 시스템에 장기적으로 재현 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 각 Basler 스탠다드 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 조합하여 최적으로 작동하거나 연속 모드와 트리거 모드에서 외부 컨트롤러 없이 작동합니다.

케이블 등의 필수 액세서리는 별도로 주문해야 합니다.

BSL 프로모션용 패키지 에센셜은 2022년 12월 31일까지만 구입 가능합니다.

장바구니에 추가
Basler Light - BSL Introductory Package Essential
  • Basler Light - BSL Introductory Package Essential

일반 정보

주문 번호 2200001170
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. 1549.00 EUR 1984.27 USD 1549.00 EUR 13011.00 ¥
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
 생산 소요 시간이 최대 3개월까지 약간 연장됨
배송 도착 지역
양산 now
액세서리 종류 Basler Light
제조회사 Basler
제품 라인 Standard
제품 유형 5 different types

조명

LED 색상 White
지원 규격
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • KC
  • UKCA
조명

조명 액세서리

이 카테고리에서는 조명 구성 요소를 위한 보다 다양한 액세서리를 만나볼 수 있습니다. Basler는 테스트를 거친 산광기와 편광기 외에도 다수의 최적화된 액세서리를 제공합니다. Basler 조명 구성 요소는 Basler 카메라를 위해 특별히 개발되어 카메라와 조명이 완벽하게 조화를 이룰 수 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

조명

조명 케이블

이 카테고리에서는 조명 구성 요소에 맞는 적절한 케이블을 찾아볼 수 있습니다. Basler 조명 구성 요소는 카메라에 맞게 특별히 개발되어 카메라와 조명이 완벽한 조화를 이룰 수 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
액세서리 종류 조명 케이블
케이블 길이 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
액세서리 종류 조명 케이블
케이블 길이 8.0 m
 - BSL cable M8, 5m, axial
 - BSL cable M8, 5m, axial
BSL cable M8, 5m, axial
액세서리 종류 조명 케이블
케이블 길이 5.0 m
value

설명서

비전 구성 요소 섹션의 "매뉴얼" 카테고리에는 제품 데이터시트뿐만 아니라 제품 설명서 및 권장 사항이 포함되어 있습니다. 이 문서는 제품의 올바른 설치 및 사용에 대한 정보뿐만 아니라 자세한 기술 정보도 제공합니다.

value
value