브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Basler Standard Light Bar-45x300_Power-B - Basler Light

다용도로 이용 가능한 넓은 막대형 조명의 고전력 버전으로 대형 오브젝트에 대한 매우 강한 조명을 위한 Basler 스탠다드 조명입니다.

Basler 스탠다드 조명은 산업용 어플리케이션에 적합하고 걱정 없이 빠른 통합이 가능할뿐만 아니라 비전 시스템에 대해 장기적으로 반복 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 스탠다드 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 최적으로 작동하거나 연속 조명 및 트리거 조명에서 외부 컨트롤러 없이 작동합니다.

장바구니에 추가
Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x300_Power-B
  • Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x300_Power-B

일반 정보

주문 번호 2200001143
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. 1089.00 EUR 1499.00 USD 1089.00 EUR 9105.00 ¥
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
 생산 소요 시간이 최대 3개월까지 약간 연장됨
배송 도착 지역
양산 now
액세서리 종류 Basler Light
제조회사 Basler
제품 라인 Standard
제품 유형 High Power Wide Bar Light
무게 (일반) 650g

조명

Power consumption (typical) 32W / 1800mA (voltage- / current controlled) W
LED 색상 Blue
최고 파장(일반적) 465nm
사이즈 54 mm x 310 mm x 23 mm
지원 규격
  • UKCA
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • KC

컨트롤러

드라이브 방식 Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
펄스 너비(폭) 100 µs - ∞ ms
조명

조명 액세서리

이 카테고리에서는 조명 구성 요소를 위한 보다 다양한 액세서리를 만나볼 수 있습니다. Basler는 테스트를 거친 산광기와 편광기 외에도 다수의 최적화된 액세서리를 제공합니다. Basler 조명 구성 요소는 Basler 카메라를 위해 특별히 개발되어 카메라와 조명이 완벽하게 조화를 이룰 수 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

조명

조명 케이블

이 카테고리에서는 조명 구성 요소에 맞는 적절한 케이블을 찾아볼 수 있습니다. Basler 조명 구성 요소는 카메라에 맞게 특별히 개발되어 카메라와 조명이 완벽한 조화를 이룰 수 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
액세서리 종류 조명 케이블
케이블 길이 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
액세서리 종류 조명 케이블
케이블 길이 8.0 m
 - BSL cable M8, 5m, axial
 - BSL cable M8, 5m, axial
BSL cable M8, 5m, axial
액세서리 종류 조명 케이블
케이블 길이 5.0 m