Frontend Specs |
||
---|---|---|
주문 번호 | 108205 | |
액세서리 종류 | Dongles | |
제조회사 | Wibu-Systems | |
Interface | HID default, Mass Storage Communication (MSC) or Human Interface Device (HID), USB 1.1 compatible, Hi-Speed USB 2.0 certified | |
Power Requirements | 5 V bus-powered, < 20 mA (LEDs off, typical 6 mA), < 50 mA (bothLEDs on) | |
작동 온도 | 25 - 85°C | |
Housing Size (L x W x H) | 12 mm x 25 mm x 88 mm | |
무게(일반) | 6g | |
적합성 | RoHS, CE, WEEE |
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
- 글로벌 파트너
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
- 시장 및 어플리케이션
- 비전 시스템 및 구성 요소
-
카메라 기술
- 회사
-
제품 개요
컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 조명 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 pylon vTools VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오 Open eVision 라이브러리에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulseBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 활용 사례: 과일 검사를 위한 3D 이미지 처리 Basler blaze 소프트웨어 ToF 기술, 라벨링 로봇과 결합 Use-Case-Kine-Robotics프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanpylon 카메라 소프트웨어 제품군pylon vTools pylon 오픈 소스 프로젝트 pylon-data-faq pylon 드라이버 및 GenTL pylon SDKs pylon 뷰어
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 글로벌 파트너
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
- 회사