이제 카메라 제조업체 Basler가 CCS의 조명 전문가와 함께 디자인한 고품질 조명 포트폴리오를 주문할 수 있습니다. Basler 카메라 조명 시리즈는 이미지 처리 시스템의 구체적인 요구 사항을 이상적으로 충족합니다.
Basler의 조명 포트폴리오는 Basler ace U 및 ace L 카메라 모델과 완벽히 호환되고 설치가 간편하며 다양한 복잡성의 비전 시스템을 위해 신중하게 엄선된 제품으로 구성되었습니다. Balser의 조명 포트폴리오는 많은 시간이 소요되는 자체 조명 제작 과정을 생략하고 통합 복잡성을 줄일 수 있는 특별한 표준 조명을 제공합니다.
사용자는 고유한 Basler SLP 기능을 통해 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군으로 카메라와 조명을 매우 쉽게 제어할 수 있습니다. 카메라와 조명이 자동적으로 동기화되어 초기 작동 시간이 절약됩니다. Basler SLP 기능을 사용하면 스트로빙 및 오버 드라이브 기능에도 쉽게 액세스할 수 있으며 초보 사용자도 부담 없이 사용할 수 있습니다.
고객은 Basler 카메라 조명 시리즈를 사용하며 SLP 컨트롤러와 표준 조명이 단일 제품에 통합되는 플러그앤플레이 방식과 Basler SLP 컨트롤러가 다양한 광원 중에서 선택된 광원을 카메라의 SLP와 연결하는 보다 유연한 방식 중에서 원하는 방식을 선택할 수 있습니다.
"저희는 맞춤형 조명 포트폴리오를 통해 고객이 렌즈와 카메라를 선택할 때 디자인 인 프로세스에서 가능한 한 빨리 올바른 조명과 조명 제어 장치를 찾을 수 있도록 돕고 싶습니다.” 비전 툴박스 및 액세서리 부문의 Basler 제품 관리자인 토번 다이크(Torben Deike)는 말합니다. "개별 구성 요소가 완벽한 조화를 이룬다는 사실은 Basler가 제공하는 모든 액세서리 범위에 적용됩니다. 조명 구성 요소도 예외는 아닙니다." 토번은 강조합니다.
CCS 글로벌 영업 부서 관리자인 타카유키 후지타(Takayuki Fujita)는 이렇게 덧붙입니다.“CCS는 이 새로운 개발 작업에서 Basler를 지원하는 공식 조명 파트너가 된 것을 기쁘게 생각합니다. 조명은 비전 시스템에서 중요한 역할을 수행하며 카메라와 조명이 완벽하게 동기화된 이 혁신적인 플러그앤플레이 조명 솔루션이 사용자에게 커다란 편의성과 효율성을 제공할 것이라고 확신합니다.”
Basler의 조명 솔루션에 대한 자세한 정보는 Basler 웹사이트
에서 확인할 수 있습니다.