브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2019. 5. 27

Basler ace 2: 고유의 Beyond 기능이 포함되어 있는 차세대 ace 카메라 시리즈

Basler ace 2: 고유의 Beyond 기능이 포함되어 있는 차세대 ace 카메라 시리즈

카메라 제조업체인 Basler가 한 편으로는 표준 애플리케이션을 위한 가성비가 좋은 솔루션, 다른 한 편으로는 높아진 성능 요구 사항과 관련된 다양한 고객 니즈 개발을 고려한 신형 카메라인 ace 2 시리즈를 통해 완전히 새로운 모델 시리즈를 소개합니다. ace 2 Basic 제품군은 비전 시스템의 표준 작업에 맞춰져 있는 반면, ace 2 Pro 제품군은 Pixel Beyond 및 Compression Beyond와 같은 강력한 신형 카메라 내장 기능들 덕분에 보다 까다로운 요구 사항을 위한 가치 있는 지원을 제공합니다.

ace 2 Basic과 ace 2 Pro의 두 가지 제품군은 최첨단 CMOS 센서 기술, 최적화된 하드웨어 디자인 그리고 향상된 이미지 품질을 특징으로 합니다. 두 가지 제품군 모두 GigE 및 USB 3.0 인터페이스를 이용할 수 있으며 Basler의 광범위한 액세서리 포트폴리오와 결합할 수 있습니다.

ace 2 Basic

ace 2 Basic은 기능성과 가격을 감안해 비전 시스템의 표준 요구 사항에 맞춰 설계되었으며 이러한 작업들을 모범적인 방식과 평소 그대로의 신뢰성으로 완수합니다. 첫 번째 네 가지 모델에는 Sony사의 IMX392 센서가 탑재되며 2천3백만 픽셀 해상도 그리고 GigE 버전에서 최대 51 fps, USB 3.0 인터페이스에서 최대 160 fps의 프레임 속도를 제공합니다. 고객을 위한 장점: 애플리케이션에 꼭 필요한 만큼만 지불하면 됩니다.

ace 2 Pro

ace 2 Pro 제품군 네 가지 모델은 카메라에 강력한 추가 기능들이 내장되어 있습니다. 입증된 성능의 PGI 기능 세트에 더해 Compression Beyond 및 Pixel Beyond에는 Basler가 특허 출원 중인 두 가지 독특한 기능들이 포함되어 있어 비전 시스템의 성능 향상에 직접 기여합니다.

ace 2 Pro 제품군은 시장에서 유일한 기능들을 제공합니다:

Compression Beyond는 카메라의 FPGA에서 직접 실시간으로 이미지 품질 손상 없이 이미지 데이터를 압축합니다. 이로 인해 더 많은 대역폭을 확보해 훨씬 높은 프레임 속도를 보장하는데 특히, GigE에서는 이미지 컨텐츠에 따라 최대 두 배에서 세 배의 속도를 제공합니다. 필요하면 이미지 데이터를 압축된 형식으로 완전한 해상도로 저장할 수 있어 필요한 저장 공간이 크게 줄어듭니다. 고객을 위한 장점: 동일한 하드웨어로 시스템의 GigE 인터페이스를 최대 두 배 빠르게 운영할 수 있습니다.

Pixel Beyond는 Basler가 개발한 보간법을 이용해 픽셀 크기를 변경합니다. 전통적인 비닝 기능과 유사하게 이 기능은 다양한 센서 특징들에 영향을 줄 수 있습니다. Pixel Beyond를 통해 고객의 요구 사항에 따라 해상도를 조정하고 불필요한 데이터 양을 줄일 수 있습니다.

게다가 Pixel Beyond는 다른 센서 모델의 시뮬레이션에도 사용할 수 있습니다. 고객을 위한 장점: 단종된 센서 모델들의 특성을 개별적으로 재현할 수 있습니다. 이로 인해 전체 비전 시스템을 재구성하지 않고도 새로운 디자인을 쉽게 선보일 수 있습니다.

Basler Product Manager인 Michael Rieck는 신형 ace 2를 통해 고객이 미래에 대비할 수 있다고 생각합니다. “ace 2는 투자 안전을 극대화하고 뛰어난 성능과 비용 상의 혜택을 제공합니다. 하드웨어와 소프트웨어에서의 수많은 개선에 더해 우리는 생산 프로세스도 최적화했습니다. 덕분에 Basler와 ace 2는 새로운 디자인 프로젝트를 위한 이상적인 선택이 되었습니다.".

추가 정보: baslerweb.com/ace2

이미지 자막: 차세대 ace - ace 2 Basic과 ace 2 Pro

보도자료 다운로드

사진 다운로드 받기 (4c 인쇄용)

사진 다운로드 받기 (rgb, 온라인용)

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.