AI 애플리케이션의 이미지 처리 작업은 높은 컴퓨팅 성능을 필요로 합니다. Basler의 비전 노하우와 NVIDIA® Jetson™ SoM(시스템 온 모듈)의 뛰어난 성능과 에너지 효율성은 비전 구성 요소로 확장된 AI 애플리케이션에서 편리하게 사용할 수 있는 탁월한 조합을 제공합니다. 이용 가능한 애플리케이션에는 자동 광학 검사, AI 기반 로봇 공학, 소매점에서의 지능형 비디오 분석, 스마트 빌딩 및 스마트 도시 부문 등이 포함됩니다.
Jetson Nano는 가성비가 뛰어나 대량 AI 시스템에 적합한 반면, Jetson AGX Xavier 시리즈는 최대 32개의 TOPS AI 성능을 제공하여 이미지 또는 비디오 시퀀스에 대해 매우 복잡한 AI 계산 작업을 수행해야 하는 경우에 특화되어 있습니다.
개발 키트에는 Jetson Nano 개발자 보드, Basler dart MIMP용 BCON 카메라(13MP 및 S-마운트 렌즈 포함), 어댑터 보드 및 액세서리가 포함되어 있습니다. Basler가 개발한 어댑터 보드와 통합 카메라 드라이버 구성 요소는 사전 설치된 시스템 이미지와 결합하여 해당 키트를 AI 솔루션 개발을 위한 시작 패키지로 즉시 사용할 수 있도록 도와줍니다.
두 개의 애드온 카메라 키트는 기존에 Jetson nano 프로세싱 보드로 작업하던 개발자에게 적합한 비전 확장 기능을 제공합니다. 애드온 카메라 키트에는 S-마운트 렌즈가 장착된 Basler dart MIMP용 BCON 카메라(5 MP 또는 13 MP), 어댑터 보드 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 필요한 드라이버 패키지와 Basler pylon SDK는 여기에서 다운로드
할 수 있습니다. 최근 출시된 NVIDIA Jetson Xavier NX를 위한 카메라 키트도 이미 추가로 개발 중입니다. Jetson TX1, TX2 및 Jetson AGX Xavier을 위한 추가 키트를 곧 만나볼 수 있습니다. 직접 확인해 보세요!
NVIDIA와 Basler 간 파트너십에 대해 궁금한 점이 있는 경우, 언제든지 Basler 영업
팀에 문의해 주세요.