GigE 비전 시스템
안정적이고 유연한 멀티 카메라 지원
안정적이고 유연한 멀티 카메라 지원
카메라, 케이블, 스위치, 네트워크 어댑터로 구성된 GigE Vision 시스템은 완벽하게 호환되어 작동합니다. 저희는 비전 시스템의 모든 구성 요소가 GigE Vision 표준에 완벽히 부합하도록 보장하여, 안정성, 신뢰성, 그리고 지속적인 안전 운영을 실현합니다.
Basler의 GigE Vision이 의미하는 것 :
유연성
견고한 1 Gbit/s 대역폭 지원, 최대 100m의 케이블 길이 제공멀티 카메라 설정
Precision Time Protocol(PTP)을 통한 정밀한 시간 동기화PoE
PoE(Power over Ethernet )를 통한 단일 케이블 솔루션pylon 소프트웨어 및 SDK
하나의 소프트웨어로 이미지 획득, 이미지 처리, 이미지 분석 가능
GigE Vision 2.0을 사용한 멀티 카메라 애플리케이션
실시간 멀티카메라 시스템에서 완벽한 이미지 동기화를 구현하세요. GigE Vision 2.0을 사용하면 추가 케이블 없이도 이를 달성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Basler의 기술백서를 확인하세요.
멀티 카메라 기술백서 바로가기GigE 카메라
GigE Vision 표준이 적용된 카메라 모델에 대해 알아보세요.
GigE 스위치 및 NIC
멀티 카메라 시스템에는 고성능 스위치와 NIC가 필수적입니다. 이 장비들은 카메라에서 발생하는 대용량 데이터 스트림을 효과적으로 분산시키고, 컴퓨터가 모든 정보를 최대 대역폭으로 처리할 수 있도록 지원합니다. 적합한 제품을 여기에서 확인해보세요.
GigE 비전 시스템용 데이터 케이블
적합한 제품을 여기에서 찾아보세요.
GigE 시스템용 단일 PoE 인젝터
비전 시스템에 추가 전원을 공급합니다.
GigE Vision에 대한 자세한 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.