고객 사례

해상 환경에서 정밀한 객체 감지를 위한 머신비전과 AI

고객
SEA.AI
‍위치
린츠, 오스트리아
날짜
2025

SEA.AI의 Watchkeeper 시스템은 최첨단 비전 기술을 통해 중소형 선박의 해상 안전을 강화합니다. Basler dart 카메라는 열악한 조명 환경에서도 선명하고 정밀한 이미지를 제공하며, 시스템은 수면 위의 객체를 정확히 식별해 조명이 없거나 식별이 어려운 장애물과의 충돌 위험을 획기적으로 줄여줍니다.

Watchkeeper의 정밀한 객체 감지 기능은 해상에서의 충돌 위험을 감소시킵니다.

머신비전은 AI 알고리즘을 위한 선명한 이미지를 제공합니다.

대양에서는 수면 반사, 눈부심, 급격한 조명 변화, 강한 명암 대비 등 극한의 조명 환경이 끊임없이 발생합니다. 이러한 조건은 카메라 성능에 큰 부담을 주지만, 그럼에도 불구하고 카메라는 여전히 정밀한 이미지를 제공해야 합니다. 이러한 이미지는 Watchkeeper 시스템의 AI 시스템의 AI가 객체를 명확하게 식별하고 분류할 수 있는 유일한 신뢰 기반이 됩니다.

HDR(High Dynamic Range) 카메라는 넓은 다이내믹 레인지를 가진 이미지를 캡처할 수 있어, 해상의 까다로운 조명 조건에서도 정밀한 이미지를 제공합니다.
HDR(High Dynamic Range) 카메라는 넓은 다이내믹 레인지를 가진 이미지를 캡처할 수 있어, 해상의 까다로운 조명 조건에서도 정밀한 이미지를 제공합니다.

변화하는 조명 조건에서도 정밀한 이미지를 위한 고명암비(HDR)

HDR(High Dynamic Range) 카메라는 극단적인 해상 조명 환경에서도 안정적인 이미징 성능을 발휘합니다.

극단적인 밝기 차이에 대응

일반 카메라는 해상 환경처럼 밝기 차이가 극심한 장면에서 밝은 영역은 과노출되고 어두운 영역은 저노출되는 한계를 보입니다. 반면, HDR 카메라는 이러한 조도 차이를 동시에 처리할 수 있도록 설계되어, 가장 밝은 부분부터 가장 어두운 영역까지 모든 디테일을 선명하게 표현합니다.

광택 및 반사 감소

수면은 태양빛을 강하게 반사하기 때문에, 일반 카메라로는 과노출이 쉽게 발생합니다. HDR 기술은 서로 다른 노출 이미지를 결합하여 과노출 영역을 제어함으로써, 이미지 내 반사 강도를 완화할 수 있습니다.

Basler dart
Basler dart는 까다로운 조명 조건에서도 신뢰할 수 있는 렌즈 식별 기능을 제공합니다.

Basler dart: 정밀한 객체 감지를 위한 카메라 


Basler dart 시리즈는 Watchkeeper 시리즈에 사용하기에 이상적입니다:

  • 탁월한 이미지 품질: HDR 기술이 적용된 dart 카메라는 열악한 조명 조건에서도 선명하고 깨끗한 이미지를 제공합니다.

  • 보드레벨 폼팩터: 컴팩트한 디자인과 경량 구조로 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

  • 8MP 고해상도 및 초당 30프레임 지원

dart 카메라는 NVIDIA Jetson 보드와 연결되어 있으며, 이 하드웨어 조합은 클라우드 연결 없이도 온보드에서 실시간 AI 알고리즘을 실행할 수 있게 해줍니다. Basler dart는 고해상도 HDR 비디오를 제공하며, 이 영상은 현장에서 실시간으로 처리되어 부유물체를 감지, 분류, 추적합니다.

dart 카메라 시리즈 자세히 보기

AI를 바다로: "해상 환경에 특화"된 AI 트레이닝

AI가 복잡한 해상 환경에서 객체를 정확히 인식하기 위해서는 전문적인 학습 과정이 필요합니다. 일반적인 인식 시스템과 달리, SEA.AI'의 알고리즘은 해양 환경의 맥락을 이해하고 해석할 수 있습니다.

Watchkeeper 시리즈는 복잡한 상황에서도 정밀한 객체 감지를 제공합니다.
특화된 학습을 통해 Watchkeeper AI는 해양 환경에서 개별 객체를 정밀하게 식별할 수 있습니다.

부유물체의 식별 및 분류

Watchkeeper AI는 변화하는 해상 환경에서 관련된 부유 위험물을 인식하고 추적합니다.

  • 먼저, 부유물체는 특징 추출 과정을 통해 식별됩니다. 이 단계에서 윤곽, 형태, 움직임 패턴이 인식됩니다.

  • 그 후, 미리 정의된 기준에 따라 선박, 부표 또는 부유물 등을 구분하기 위해 분류됩니다.

  • 마지막으로, 시스템은 여러 이미지에서 객체의 움직임을 추적하여 위치와 속도를 기록합니다.


비전 기술 & AI: 해상 안전 수준 향상

최신 비전 기술과 인공지능의 지능적인 결합은 해상 안전 표준을 크게 향상시킵니다. 고품질 Basler dart 카메라는 AI 알고리즘에 정밀한 이미지를 제공하여, 선상에서 빠르고 정확한 의사결정을 가능하게 합니다. 이를 통해 시스템은 두 가지 주요 안전 이점을 제공합니다: 승무원은 즉각적인 경고를 받을 수 있으며, 눈앞의 객체가 어떤 종류인지 신속하게 식별할 수 있습니다. 

또한 열화상 카메라를 함께 사용함으로써, Watchkeeper는 야간에도 실시간으로 객체를 감지하고 추적할 수 있습니다.

SEA.AI 소개


SEA.AI는 수면 위의 객체를 조기에, 그리고 신뢰성 있게 선원들에게 경고합니다. 최첨단 카메라 기술과 인공지능을 결합한 SEA.AI는 기존 시스템(예: 레이더나 AIS)로는 탐지되지 않는 미식별 선박, 부유 장애물, 부표, 고무보트, 카약, 그리고 인명(사람 추락 사고)까지 감지하고 분류할 수 있습니다.

시작할 준비가 되셨나요?

제품 및 서비스에 대해 자세히 알아보고 당사에서 ‍고객님의 ‍다음 프로젝트에 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.