적용 사례

소포의 360° 스캔

어떤 위치에서도 코드와 텍스트를 자동으로 인식

코드는 출하품, 자재, 제품, 컨테이너, 저장 위치를 식별하는 데 사용됩니다. 코드와 텍스트를 자동으로 인식하고 판독하는 기능은 소포 처리 및 인트라로지스틱스에서 핵심적인 역할을 합니다. 6면 스캔을 통해 소포를 정렬하지 않고도 컨베이어 벨트에 바로 투입할 수 있습니다. 레이저 스캐너와 달리, 이미지 처리 기반의 스캐닝 시스템은 더 견고하고 다기능을 제공합니다. 다양한 1D 및 2D 코드는 물론 텍스트(OCR)까지 동시에 인식할 수 있습니다.

전면 스캔, 1D 및 2D 코드 판독, 텍스트 인식(OCR)

6면 스캔으로 소포 정보를 빠짐없이 자동 캡처

6면 스캔을 통해 소포를 정렬 없이 컨베이어 벨트에 올려놓을 수 있습니다. 모든 면을 동시에 스캔하여 어떤 방향의 코드와 텍스트도 판독할 수 있으며, 운송 라벨이 손상되었거나 여러 개가 부착된 경우에도 인식이 가능합니다. 이를 통해 분류 프로세스를 더욱 자동화하고 최적화할 수 있어, 전체 작업 효율과 속도를 크게 높일 수 있습니다.

소포 스캔을 위한 카메라 설정
5면 커버리지와 초점 깊이를 확보하는 에어리어 스캔 카메라 4대 배치 방식

5면 스캔과 안정적인 심도로 다양한 높이의 소포도 정확하게 인식

물류 공정은 일반적으로 전자 부품 생산보다 속도가 느리지만, 컨베이어 벨트는 평균 시속 1.5m로 이동합니다. 폭 약 80cm의 컨베이어에서는 다양한 높이의 물체를 안정적으로 인식하기 위한 피사계 심도 확보가 기술적으로 까다롭고, 대부분의 시스템은 이를 충분히 지원하지 못합니다.

이 문제에 대한 해결책은 네 대의 카메라를 컨베이어 상단에 직사각형 형태로 배치하는 것입니다. 각 카메라는 벨트 중심을 향해 정렬되며, 수평 방향으로 45° 기울여 설치됩니다. 이 구성으로 소포에 부착된 코드는 항상 카메라와 렌즈의 최적 초점 영역을 지나며 안정적인 판독이 가능합니다.

최대 피사계 심도: Basler 카메라 4대만으로 5면을 완벽하게 커버
넓은 피사계 심도: 코드가 소포 어디에 부착돼 있어도 안정적인 판독 가능

코드 내 가장 작은 요소가 필요한 해상도를 결정


ace 2 R 카메라 (a2A5320)Lens C12-1224-25M 는 시스템 구성에 최적화된 카메라-렌즈 조합을 제공합니다. 16MP 이상의 해상도로 바코드의 약 0.5mm 또는 1.5픽셀 크기의 작은 요소까지도 선명하게 표현할 수 있어, 신뢰도 높은 디코딩을 위한 조건을 완벽히 충족합니다.

어플리케이션에 따라 컴퓨팅 유닛까지의 케이블 길이에 맞춰 USB 3.0 또는 5GigE 인터페이스를 선택할 수 있습니다.

두 컨베이어 벨트 사이에 설치된 라인 스캔 카메라는 480mm의 작업 거리와 단 0.2mm의 좁은 갭에서도 촬영이 가능합니다.
두 번째 컨베이어 이음부에 설치된 라인 스캔 카메라는 소포 하단의 코드도 빠짐없이 판독합니다. 480mm의 작업 거리와 단 0.2mm의 갭에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.

컴팩트한 라인 스캔 카메라 racer 2 S는 하단의 코드와 문자까지 판독

6면 전체를 스캔하려면, 접촉면(즉, 소포의 하단)까지도 촬영해야 합니다. 라인 스캔 카메라두 컨베이어 벨트 사이의 좁은 틈을 통해 라인 단위로 코드를 캡처할 수 있습니다. 컴팩트한 초소형 폼 팩터(29mm x 29mm)를 갖춘 racer 2 S 라인 스캔 카메라는 컨베이어 벨트 하단에 손쉽게 통합될 수 있습니다.

New

GigE 및 CXP-12 인터페이스를 탑재한 신규 라인 스캔 카메라로 설정 간소화

차세대 라인 스캔 카메라 - Basler racer 2 S 및 racer 2 L - 는 최신 GigE 및 CoaXPress 2.0 인터페이스를 기반으로 더욱 향상된 연결성과 호환성을 제공합니다. 인터페이스 업그레이드를 통해 카메라 사용 편의성이 한층 강화되었습니다.

  1. GigE Vision 라인 스캔 카메라는 캡처한 각 라인을 개별적으로 전송하지 않고, 여러 라인을 하나의 큰 프레임으로 결합하여 전송합니다. Basler의 제품 설명서에서는 다양한 어플리케이션에 맞는 프레임 정의 방법과, pylon 소프트웨어 제품군에서 Basler GigE 라인 스캔 카메라를 쉽고 최적화된 방식으로 설정하는 방법을 자세히 설명합니다

  2. 기존에 고속 애플리케이션에서 자주 사용되던 CameraLink 인터페이스와 비교할 때, CXP-12는 라인 스캔 카메라의 이미지 획득과 파라미터 설정을 보다 간편하게 만듭니다.pylon 소프트웨어 제품군을 통해 이제 카메라와 프레임 그래버에 대한 모든 관련 설정을 하나의 사용자 인터페이스에서 편리하게 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사의 제품 설명서를 통해 확인하실 수 있습니다.

racer 2 카메라 시리즈의 인터페이스

AI와 룰 기반 알고리즘으로 다양한 코드와 텍스트를 한 번에 판독합니다.

머신 비전의 진정한 강점은 코드 판독에서 확실히 드러납니다. 바코드만 읽을 수 있는 레이저 스캐너와 달리, 카메라 기반 기술은 고성능 이미지 처리 소프트웨어와 결합해 다양한 코드 유형은 물론 텍스트까지 정확하게 판독합니다.

레이저 스캐너와 달리, 이미지 기반 코드 리더는 1D 및 2D 코드를 모두 판독합니다.

pylon vTool로 1D 및 2D 코드 판독

출하 추적, 자동 분류, 이력 관리를 위해 바코드와 QR 코드가 함께 부착된 소포가 일반적입니다. 1D 코드는 기본 정보 위주지만, 2D 코드정보 밀도가 높아 더 많은 데이터를 담을 수 있습니다.

어플리케이션에 따라 다양한 코드 판독 작업에 맞춰 Basler pylon vTool 소프트웨어 애드온유연하게 조합해 활용할 수 있습니다.

반사되거나 대비가 낮거나 고르지 않은 표면에서도 정확한 결과를 제공하는 pylon AI vTool OCR Pro.
출시 예정

AI를 통해 더욱 강력하고 오류 없는 OCR 구현

AI 덕분에 광학 문자 인식(OCR)의 성능이 향상되었습니다: 왜곡되거나 흐릿한 문자도 정밀하게 인식할 수 있으며, 배경과의 구분이 불분명한 경우에도 정확한 판독이 가능합니다. pylon AI vTool OCR Pro 는 정확한 결과를 제공합니다:

  • 빛 반사에서도, 저대비, 불균일한 표면

  • 유연 포장재

  • 위치가 제각각인 객체

  • 빠른 사이클 타임이 요구되는 환경

360° 스캔용 제품

이 솔루션 또는 맞춤형 이미지 처리 솔루션을 지금 요청하세요.

Basler의 전문가들이 귀사의 비전 프로젝트에 맞춤형 상담을 제공합니다.

이와 관련된 다른 자료도 확인해보세요.