3D 데이터 기반 휴대폰 배터리 단차 검사
정밀 단차와 찍힘·눌림 불량을 안정적으로 검출
배터리 표면의 단차, 찍힘, 눌림과 같은 외관 결함은 일반적인 2D 비전 기술로는 검출이 어려운 과제입니다. 서브 마이크로미터 분해능과 우수한 반복 정밀성을 갖춘 Gocator 2000 시리즈 3D 스마트 센서와 자체 개발 검사 알고리즘을 활용하면, 미세한 결함까지 정확하게 검출하여 배터리 품질을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

어플리케이션
전 세계적으로 휴대폰 보급이 급격히 늘어나면서 배터리 제조 공정 상의 품질 관리가 중요한 이슈가 되고 있습니다. 이 어플리케이션은 휴대폰 배터리의 단차 검사와 찍힘/눌림 등의 외관 검사에 관한 것입니다. 서브 마이크로미터 분해능과 우수한 반복 정밀성을 가진 Gocator 2000 시리즈 스마트 3D 센서를 적용해 일반적인 2D 비전기술로 해결하기 어려운 불량을 검출한 솔루션 성공 사례입니다.
배터리 단차 검사
이 어플리케이션은 배터리의 단차 측정을 통해 불량 여부를 판단하는 솔루션입니다. 사용자는 Gocator 센서에 내장된 소프트웨어 measurement툴 기능을 통해 PC 없이 간단하게 배터리의 단차를 확인할 수 있으며, 불량 기준을 설정하면 그 검사 결과를 장비에서 실시간으로 받아 처리할 수 있습니다.

배터리 찍힘, 눌림 검사
이 어플리케이션은 Basler Korea에서 자체 개발한 검사 알고리즘을 적용해 배터리 표면 상의 찍힘이나 눌림 등 외관 불량을 검사한 솔루션으로서 이는 2D비전 기술로는 구현이 매우 어려운 검사입니다. 단순히 불량 크기의 측정뿐만 아니라 상황별 검사 알고리즘을 별도로 제공하여 양품과 불량품을 자동으로 판단하게 함으로써 시스템의 확장성과 활용성을 크게 증대시켰습니다.

사용자는 찍힘 불량 위치의 3D 데이터를 얻을 수 있으며, 해당 영역의 surface 정보 뿐 아니라 profile에 대한 정보 및 이미지를 확인 할 수 있어 기존의 2D 기술과 비교할 수 없는 정확한 불량 이력 관리가 가능합니다.